Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1314 € - 0,1533 € | 6329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1149 € - 0,1344 € | 19826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,107 € - 0,1251 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0941 € - 0,1101 € | 7153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0516 € - 0,0603 € | 9750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0965 € - 0,113 € | 6450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1003 € - 0,1173 € | 14300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0574 € - 0,067 € | 18840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1547 € - 0,181 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0667 € - 0,0782 € | 31500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1026 € - 0,1199 € | 9615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | 1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | 228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | 8242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | 1181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | 984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare