Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0912 € - 0,1068 € | 4469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0492 € - 0,0608 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0426 € - 0,0525 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,04 € - 0,0494 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,042 € - 0,0518 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0558 € - 0,0689 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0666 € - 0,0822 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1884 € - 0,2325 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0722 € - 0,0722 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0652 € - 0,0652 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 0,1059 € - 0,1464 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.394 in
10 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1561 € - 0,2155 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.394 in
10 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0386 € - 0,0386 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0631 € - 0,0631 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1041 € - 0,1451 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare