Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,034 € - 0,0398 € | 23200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0958 € - 0,163 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0636 € - 0,0786 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0407 € - 0,0503 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0321 € - 0,0396 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0615 € - 0,076 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0569 € - 0,0702 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,062 € - 0,0765 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0659 € - 0,0814 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1546 € - 0,1909 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0488 € - 0,0603 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0759 € - 0,0937 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0666 € - 0,0822 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare