Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3454 € - 0,4048 € | 1047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3103 € - 0,3658 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1186 € - 0,1381 € | 45320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0642 € - 0,0751 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,034 € - 0,0398 € | 20100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0635 € - 0,0742 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0345 € - 0,0404 € | 30340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0388 € - 0,0455 € | 14838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,031 € - 0,0363 € | 25227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0631 € - 0,0739 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0894 € - 0,1043 € | 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0404 € - 0,0471 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3302 € - 0,3855 € | 17946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0386 € - 0,0449 € | 15084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0276 € - 0,0323 € | 15530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1121 € - 0,1312 € | 20039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1734 € - 0,2045 € | 46367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0271 € - 0,0315 € | 12386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0642 € - 0,0753 € | 2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 10038376 | 0,0925 € - 0,0964 € | 29285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare