Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1304 € - 0,1519 € | 20498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3869 € - 0,449 € | 20004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1715 € - 0,1715 € | 6950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0861 € - 0,1009 € | 52308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1095 € - 0,1283 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0822 € - 0,0961 € | 40033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1547 € - 0,163 € | 59698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1249 € - 0,1464 € | 25190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1182 € - 0,1381 € | 8562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1851 € - 0,1962 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,104 € - 0,1215 € | 2151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1644 € - 0,1727 € | 6370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0906 € - 0,1059 € | 28268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0704 € - 0,0825 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1768 € - 0,21 € | 13080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,7897 € - 0,9238 € | 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1077 € - 0,1261 € | 19957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3806 € - 0,447 € | 4885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4335 € - 0,5066 € | 24083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,068 € - 0,0795 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio