Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa a fungo

Disponibile

Le viti meccaniche con testa a fungo sono progettate per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggio di macchinari, lavorazione del legno ed edilizia. La testa a fungo è rotonda con un'ampia superficie a cuscinetto e design a profilo ridotto. Possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un basso profilo, consentito dalla particolare forma della testa di questo prodotto rispetto ad altri tipi di viti. Offrono inoltre un'ampia superficie di appoggio per distribuire il carico in maniera uniforme.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: PC, nylon, PA
  • Colori: trasparente, naturale, nero, bianco

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
103 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,07 € - 0,0819 € 16319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1311 € - 0,153 € 2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1046 € - 0,1224 € 9077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1071 € - 0,1408 € 18373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,2844 € - 0,3156 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0827 € - 0,0967 € 20789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1975 € - 0,21 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,1043 € - 0,1221 € 1519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,3237 € - 0,3779 € 36110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,2086 € - 0,2438 € 19625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1051 € - 0,1229 € 8799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,1005 € - 0,1174 € 15520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0688 € - 0,0804 € 118705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1283 € - 0,1492 € 9215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0696 € - 0,0812 € Richiedi il lead time qui
M6
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0715 € - 0,2777 € 514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0684 € - 0,08 € 34095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0602 € - 0,0707 € 12780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1274 € - 0,1318 € 70991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
Impronta cruciforme
0,2682 € - 0,3129 € 12359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 6
Vite Impronta con intaglio M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054376

Fascia di prezzo
0,0819 € - 0,07 €

Livelli di giacenza
16319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 16.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054413

Fascia di prezzo
0,153 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054666

Fascia di prezzo
0,1224 € - 0,1046 €

Livelli di giacenza
9077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 10.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054758

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1071 €

Livelli di giacenza
18373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6 25.0 mm Nylon Bianco

10116999

Fascia di prezzo
0,3156 € - 0,2844 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Bianco
Vite Impronta con intaglio M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054581

Fascia di prezzo
0,0967 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
20789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 35.0 mm PC Trasparente

10117026

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta con intaglio M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054673

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
1519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 30.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054680

Fascia di prezzo
0,3779 € - 0,3237 €

Livelli di giacenza
36110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M5 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054512

Fascia di prezzo
0,2438 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
19625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M5 40.0 mm Nylon Naturale

10054550

Fascia di prezzo
0,1229 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
8799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054529

Fascia di prezzo
0,1174 € - 0,1005 €

Livelli di giacenza
15520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 20.0 mm Nylon Naturale

10054505

Fascia di prezzo
0,0804 € - 0,0688 €

Livelli di giacenza
118705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054819

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
9215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054604

Fascia di prezzo
0,0812 € - 0,0696 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054635

Fascia di prezzo
0,2777 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 16.0 mm PC Trasparente

10116951

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0684 €

Livelli di giacenza
34095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta con intaglio M6 20.0 mm Nylon Nero

10054642

Fascia di prezzo
0,0707 € - 0,0602 €

Livelli di giacenza
12780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta cruciforme M8 25.0 mm PA Naturale

10066041

Fascia di prezzo
0,1318 € - 0,1274 €

Livelli di giacenza
70991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta cruciforme
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 16.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054628

Fascia di prezzo
0,3129 € - 0,2682 €

Livelli di giacenza
12359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero