Menu Ricerca

Viti manuali - Aletta in plastica

Disponibile

Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
0,6756 € - 0,6756 € Richiedi il lead time qui
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,5071 € - 0,5333 € 1461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1206 € - 0,1409 € 23240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,1962 € - 0,2058 € 1879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,5126 € - 0,5388 € 3648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1258 € - 0,1464 € 4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,268 € - 0,2818 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,2625 € - 0,2763 € 3411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,1561 € - 0,1644 € 19900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,1519 € - 0,1602 € 757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,4863 € - 0,4863 € 3952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2058 € - 0,2169 € 2651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,1533 € - 0,163 € 4946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,5126 € - 0,5388 € 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,5071 € - 0,5941 € 2391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,13 € - 0,1519 € 6012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,1163 € - 0,1362 € 20533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,2086 € - 0,2141 € Richiedi il lead time qui
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,239 € - 0,2514 € 4663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
  • di 6
Vite zigrinata M8 80.0 mm PA

10055465

Fascia di prezzo
0,6756 € - 0,6756 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M10 80.0 mm PA

10055502


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M12 40.0 mm PA

10055540

Fascia di prezzo
0,5333 € - 0,5071 €

Livelli di giacenza
1461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M4 8.0 mm Nylon 6/6

10055588

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,1206 €

Livelli di giacenza
23240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 8.0 mm Nylon 6/6

10055366

Fascia di prezzo
0,2058 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
1879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M12 30.0 mm PA

10055533

Fascia di prezzo
0,5388 € - 0,5126 €

Livelli di giacenza
3648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M4 6.0 mm PA

10055571

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1258 €

Livelli di giacenza
4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 35.0 mm Nylon 6/6

10055328

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 16.0 mm Nylon 6/6

10055281

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
3411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M4 20.0 mm Nylon 6/6

10055625

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
19900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M4 15.0 mm Nylon 6/6

10055618

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 40.0 mm Nylon 6/6

10055717

Fascia di prezzo
0,4863 € - 0,4863 €

Livelli di giacenza
3952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M4 40.0 mm PA

10055656

Fascia di prezzo
0,2169 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
2651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M5 8.0 mm PA

10055670

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
4946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M6 60.0 mm Nylon 6/6

10055731

Fascia di prezzo
0,5388 € - 0,5126 €

Livelli di giacenza
230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M12 50.0 mm PA

10055557

Fascia di prezzo
0,5941 € - 0,5071 €

Livelli di giacenza
2391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M4 10.0 mm Nylon 6/6

10055595

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
6012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M4 25.0 mm PA

10055632

Fascia di prezzo
0,1362 € - 0,1163 €

Livelli di giacenza
20533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite con testa zigrinata M12 30.0 mm PA

10118078

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M5 6.0 mm Nylon 6/6

10055663

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,239 €

Livelli di giacenza
4663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla