Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Materiale: Titanio G5, Titanio G2, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0154A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 a012 | Materiale | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1233 € - 3,0333 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 6,748 € - 9,64 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 5,908 € - 8,44 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
15.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 1,3533 € - 1,9333 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
3.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 9,9337 € - 14,191 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 6,146 € - 8,78 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
15.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 10,5375 € - 15,0536 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 7,1809 € - 10,2585 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 1,4233 € - 2,0333 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
3.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 7,54 € - 10,7714 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
17.5
|
45.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 7,4366 € - 10,6238 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
15.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 8,7087 € - 12,441 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 7,917 € - 11,31 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 3,654 € - 5,22 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
8.5
|
80.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 13,0209 € - 18,6013 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
25.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 13,867 € - 19,81 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
Titanio G2
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 15,1079 € - 21,5827 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 6,237 € - 8,91 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
15.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 7,112 € - 10,16 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.5
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 17,794 € - 25,42 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
25.0
|
Titanio G2
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare