Menu Ricerca

Viti imperdibili - testa cilindrica

Disponibile

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Titanio G5, Titanio G2, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0154A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
463 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 d2 a012 Materiale d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Acquista
7,7933 € - 11,1333 € Richiedi il lead time qui
M10
12.5
Titanio G2
10.6
40.0
16.0
7.5
6,608 € - 9,44 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Titanio G2
8.5
60.0
13.0
6.0
10,9433 € - 15,6333 € Richiedi il lead time qui
M10
12.5
Titanio G2
10.6
80.0
16.0
7.5
5,7866 € - 8,2666 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Titanio G2
8.5
25.0
13.0
6.0
6,517 € - 9,31 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Titanio G2
8.5
40.0
13.0
6.0
6,517 € - 9,31 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Titanio G2
8.5
35.0
13.0
6.0
10,0333 € - 14,3333 € Richiedi il lead time qui
M12
15.0
Titanio G2
13.2
30.0
18.0
8.0
2,17 € - 3,10 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Titanio G5
3.5
20.0
5.5
2.0
9,3566 € - 13,3666 € Richiedi il lead time qui
M10
12.5
Titanio G2
10.6
60.0
16.0
7.5
1,9833 € - 2,8333 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Titanio G5
3.5
12.0
5.5
2.0
7,3966 € - 10,5666 € Richiedi il lead time qui
M10
12.5
Titanio G2
10.6
35.0
16.0
7.5
2,4266 € - 3,4666 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Titanio G5
3.5
30.0
5.5
2.0
1,7033 € - 2,4333 € Richiedi il lead time qui
M2.5
3.0
Titanio G5
2.8
8.0
4.5
1.8
1,89 € - 2,70 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Titanio G5
3.5
8.0
5.5
2.0
3,99 € - 5,70 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Titanio G2
5.5
16.0
8.5
3.7
6,517 € - 9,31 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Titanio G2
6.5
50.0
10.0
4.2
6,517 € - 9,31 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Titanio G2
6.5
80.0
10.0
4.2
6,419 € - 9,17 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Titanio G2
6.5
40.0
10.0
4.2
6,1833 € - 8,8333 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Titanio G2
8.5
30.0
13.0
6.0
5,0633 € - 7,2333 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Titanio G2
8.5
16.0
13.0
6.0
  • di 24
Vite imperdibile Testa cilindrica M10 7.5 Titanio G2

20187026

Fascia di prezzo
11,1333 € - 7,7933 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Titanio G2

20186968

Fascia di prezzo
9,44 € - 6,608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M10 7.5 Titanio G2

20187064

Fascia di prezzo
15,6333 € - 10,9433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Titanio G2

20186906

Fascia di prezzo
8,2666 € - 5,7866 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Titanio G2

20186937

Fascia di prezzo
9,31 € - 6,517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Titanio G2

20186920

Fascia di prezzo
9,31 € - 6,517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M12 8.0 Titanio G2

20187088

Fascia di prezzo
14,3333 € - 10,0333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Titanio G5

20187361

Fascia di prezzo
3,10 € - 2,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M10 7.5 Titanio G2

20187057

Fascia di prezzo
13,3666 € - 9,3566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Titanio G5

20187347

Fascia di prezzo
2,8333 € - 1,9833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M10 7.5 Titanio G2

20187019

Fascia di prezzo
10,5666 € - 7,3966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Titanio G5

20187378

Fascia di prezzo
3,4666 € - 2,4266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M2.5 1.8 Titanio G5

20187293

Fascia di prezzo
2,4333 € - 1,7033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Titanio G5

20187323

Fascia di prezzo
2,70 € - 1,89 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M5 3.7 Titanio G2

20186715

Fascia di prezzo
5,70 € - 3,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M6 4.2 Titanio G2

20186852

Fascia di prezzo
9,31 € - 6,517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M6 4.2 Titanio G2

20186876

Fascia di prezzo
9,31 € - 6,517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M6 4.2 Titanio G2

20186845

Fascia di prezzo
9,17 € - 6,419 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Titanio G2

20186913

Fascia di prezzo
8,8333 € - 6,1833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Titanio G2

20186883

Fascia di prezzo
7,2333 € - 5,0633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0