Viti imperdibili con rondelle che presentano una testa cilindrica e attacco esagonale. Gli azionamenti esagonali sono ideali per assemblaggi di precisione e sono particolarmente utili quando lo spazio è limitato.
Queste viti rappresentano un'ottima soluzione per i pannelli con fori non filettati. Ogni vite è dotata di una rondella integrata che garantisce una tenuta sicura. Questo distribuisce uniformemente il carico e riduce il rischio di danneggiare le superfici delicate.
Nota: queste viti hanno un diametro del gambo ridotto e non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite della stessa dimensione di filettatura.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0163
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,85 € - 5,50 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
10.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 4,13 € - 5,90 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
3.5
|
6.0
|
20.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,49 € - 6,41 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
20.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,85 € - 5,50 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
8.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 4,20 € - 6,00 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
3.5
|
6.0
|
25.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,26 € - 6,08 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
3.5
|
6.0
|
30.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,42 € - 6,32 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
16.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 4,91 € - 7,01 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
50.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 4,28 € - 6,12 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.5
|
10.0
|
16.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 4,21 € - 6,01 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.5
|
10.0
|
12.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 4,99 € - 7,13 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.5
|
10.0
|
50.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 4,82 € - 6,89 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
6.5
|
12.0
|
40.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 5,43 € - 7,76 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
5.5
|
12.0
|
80.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 5,17 € - 7,38 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
8.5
|
16.0
|
40.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 4,80 € - 6,85 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
8.5
|
16.0
|
25.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 5,43 € - 7,76 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
8.5
|
16.0
|
50.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 6,66 € - 9,52 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
10.6
|
20.0
|
50.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 11,44 € - 16,34 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
17.5
|
32.0
|
80.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 4,51 € - 6,44 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 4,57 € - 6,53 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
6.5
|
12.0
|
25.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare