Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa cilindrica

Disponibile

Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.

  • La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
  • L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso.
  • La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava.

Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
1.669 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiale l2 Tipo impronta d3 Acquista
1,80 € - 3,00 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
6.0
Acciaio inossidabile 316
4.0
Impronta esagonale
6.0
3,29 € - 5,48 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
16.0
Acciaio inossidabile 316
11.0
Impronta esagonale
12.0
1,80 € - 3,00 € Richiedi il lead time qui
M2
3.0
4.0
Acciaio inossidabile 316
4.0
Impronta esagonale
5.0
11,22 € - 18,70 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
40.0
Acciaio inossidabile 316
18.0
Impronta esagonale
24.0
5,12 € - 8,53 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
16.0
Acciaio inossidabile 316
16.0
Impronta esagonale
20.0
5,24 € - 8,73 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
40.0
Acciaio inossidabile 316
12.0
Impronta esagonale
14.0
4,79 € - 7,98 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
50.0
Acciaio inossidabile 316
11.0
Impronta esagonale
12.0
2,06 € - 3,43 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
20.0
Acciaio inossidabile 416
5.0
Impronta esagonale
8.0
2,61 € - 4,35 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
16.0
Acciaio inossidabile 416
6.0
Impronta esagonale
10.0
1,73 € - 2,89 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
4.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta con intaglio
10.0
2,67 € - 4,45 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0
12.0
Acciaio inossidabile 416
11.0
Impronta con intaglio
14.0
1,42 € - 2,36 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta con intaglio
6.0
2,65 € - 4,42 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
25.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta con intaglio
10.0
1,87 € - 3,12 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
20.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta con intaglio
8.0
1,73 € - 2,89 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
6.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta con intaglio
10.0
1,48 € - 2,46 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
6.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta con intaglio
8.0
1,55 € - 2,58 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
12.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta con intaglio
8.0
1,53 € - 2,55 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
5.0
Acciaio inossidabile 416
4.0
Impronta esagonale
6.0
2,78 € - 4,64 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
8.0
Acciaio inossidabile 416
11.0
Impronta esagonale
12.0
1,42 € - 2,36 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
4.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta con intaglio
8.0
  • di 84
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 6.0 Acciaio inossidabile 316

20222635

Fascia di prezzo
3,00 € - 1,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 16.0 Acciaio inossidabile 316

20222819

Fascia di prezzo
5,48 € - 3,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M2 3.0 4.0 Acciaio inossidabile 316

20222574

Fascia di prezzo
3,00 € - 1,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M12 16.0 40.0 Acciaio inossidabile 316

20223045

Fascia di prezzo
18,70 € - 11,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 16.0 Acciaio inossidabile 316

20222956

Fascia di prezzo
8,53 € - 5,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M8 10.0 40.0 Acciaio inossidabile 316

20222918

Fascia di prezzo
8,73 € - 5,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 50.0 Acciaio inossidabile 316

20222864

Fascia di prezzo
7,98 € - 4,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 20.0 Acciaio inossidabile 416

20222055

Fascia di prezzo
3,43 € - 2,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 16.0 Acciaio inossidabile 416

20222161

Fascia di prezzo
4,35 € - 2,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 4.0 Acciaio inossidabile 303

20221348

Fascia di prezzo
2,89 € - 1,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 10.0 12.0 Acciaio inossidabile 416

20221737

Fascia di prezzo
4,45 € - 2,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 10.0 Acciaio inossidabile 303

20221911

Fascia di prezzo
2,36 € - 1,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 25.0 Acciaio inossidabile 303

20221539

Fascia di prezzo
4,42 € - 2,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 20.0 Acciaio inossidabile 303

20221294

Fascia di prezzo
3,12 € - 1,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

20221386

Fascia di prezzo
2,89 € - 1,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

20221973

Fascia di prezzo
2,46 € - 1,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 12.0 Acciaio inossidabile 303

20221232

Fascia di prezzo
2,58 € - 1,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 5.0 Acciaio inossidabile 416

20222116

Fascia di prezzo
2,55 € - 1,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 8.0 Acciaio inossidabile 416

20222215

Fascia di prezzo
4,64 € - 2,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 4.0 Acciaio inossidabile 303

20221935

Fascia di prezzo
2,36 € - 1,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0