Menu Ricerca

Viti di spallamento a sfiato - a esagono cavo

Disponibile

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di spallamento con sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta e lo spallamento di precisione consente un accurato assemblaggio. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Essendo viti di spallamento, offrono un'ulteriore superficie per migliore presa.
  • Il design con sfiato consente una circolazione dell'aria controllata, rendendole ideali per le applicazioni dove è indispensabile un'accurata ventilazione.
  • Indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0098.A4

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
106 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Acquista
4,12 € - 5,49 € Richiedi il lead time qui
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
20.0
M5
2,68 € - 3,57 € Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
5.0
M3
3,71 € - 4,95 € Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
16.0
M3
3,43 € - 4,57 € Richiedi il lead time qui
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
5,50 € - 7,33 € Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
3,26 € - 4,35 € Richiedi il lead time qui
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
10.0
M4
3,51 € - 4,68 € Richiedi il lead time qui
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
12.0
M5
4,48 € - 5,97 € Richiedi il lead time qui
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
25.0
M5
3,86 € - 5,15 € Richiedi il lead time qui
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
10.0
M6
3,22 € - 4,29 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
8.0
M5
3,67 € - 4,89 € Richiedi il lead time qui
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
14.0
M5
3,50 € - 4,67 € Richiedi il lead time qui
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
5.0
M6
4,93 € - 6,57 € Richiedi il lead time qui
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
30.0
M4
2,99 € - 3,99 € Richiedi il lead time qui
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
5.0
M5
4,50 € - 6,00 € Richiedi il lead time qui
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
25.0
M4
3,13 € - 4,17 € Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
3,06 € - 4,08 € Richiedi il lead time qui
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
4,14 € - 5,52 € Richiedi il lead time qui
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
14.0
M6
6,32 € - 8,42 € Richiedi il lead time qui
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
45.0
M6
2,60 € - 3,46 € Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
4.0
M3
  • di 6
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M5 20.0 Acciaio inossidabile 303

20240561

Fascia di prezzo
5,49 € - 4,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 5.0 Acciaio inossidabile 303

20240295

Fascia di prezzo
3,57 € - 2,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 16.0 Acciaio inossidabile 303

20240349

Fascia di prezzo
4,95 € - 3,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M4 12.0 Acciaio inossidabile 303

20240431

Fascia di prezzo
4,57 € - 3,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 35.0 Acciaio inossidabile 303

20240363

Fascia di prezzo
7,33 € - 5,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    35.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M4 10.0 Acciaio inossidabile 303

20240424

Fascia di prezzo
4,35 € - 3,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M5 12.0 Acciaio inossidabile 303

20240547

Fascia di prezzo
4,68 € - 3,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M5 25.0 Acciaio inossidabile 303

20240578

Fascia di prezzo
5,97 € - 4,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M6 10.0 Acciaio inossidabile 303

20240622

Fascia di prezzo
5,15 € - 3,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M5 8.0 Acciaio inossidabile 303

20240523

Fascia di prezzo
4,29 € - 3,22 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M5 14.0 Acciaio inossidabile 303

20240554

Fascia di prezzo
4,89 € - 3,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M6 5.0 Acciaio inossidabile 303

20240592

Fascia di prezzo
4,67 € - 3,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M4 30.0 Acciaio inossidabile 303

20240486

Fascia di prezzo
6,57 € - 4,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M5 5.0 Acciaio inossidabile 303

20240509

Fascia di prezzo
3,99 € - 2,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M4 25.0 Acciaio inossidabile 303

20240479

Fascia di prezzo
6,00 € - 4,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 10.0 Acciaio inossidabile 303

20240325

Fascia di prezzo
4,17 € - 3,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M5 6.0 Acciaio inossidabile 303

20240516

Fascia di prezzo
4,08 € - 3,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M6 14.0 Acciaio inossidabile 303

20240646

Fascia di prezzo
5,52 € - 4,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M6 45.0 Acciaio inossidabile 303

20240684

Fascia di prezzo
8,42 € - 6,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    45.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 4.0 Acciaio inossidabile 316

20240813

Fascia di prezzo
3,46 € - 2,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0