Menu Ricerca

Viti di sfiato - Testa bombata cava

In produzione

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa bombata con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • La cava esagonale è l'ideale per l'assemblaggio di precisione e quando la superficie è limitata.
  • Indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0094.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
128 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Acquista
4,36 € - 5,81 € Richiedi il lead time qui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
30.0
4,58 € - 6,11 € Richiedi il lead time qui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
3,77 € - 5,03 € Richiedi il lead time qui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
16.0
4,31 € - 5,74 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
30.0
6,16 € - 8,21 € Richiedi il lead time qui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
35.0
4,34 € - 5,78 € Richiedi il lead time qui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
40.0
5,35 € - 7,13 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
45.0
5,01 € - 6,68 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
40.0
3,63 € - 4,84 € Richiedi il lead time qui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
5,75 € - 7,67 € Richiedi il lead time qui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
50.0
3,05 € - 4,06 € Richiedi il lead time qui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
12.0
4,59 € - 6,12 € Richiedi il lead time qui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
30.0
4,65 € - 6,20 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
35.0
3,39 € - 4,52 € Richiedi il lead time qui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
20.0
5,00 € - 6,66 € Richiedi il lead time qui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
40.0
5,71 € - 7,61 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
50.0
4,55 € - 6,06 € Richiedi il lead time qui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
30.0
4,12 € - 5,49 € Richiedi il lead time qui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
30.0
4,82 € - 6,42 € Richiedi il lead time qui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
50.0
5,36 € - 7,15 € Richiedi il lead time qui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
25.0
  • di 7
Vite di sfiato Testa pulsante M4 30.0 Acciaio inossidabile 304

20239251

Fascia di prezzo
5,81 € - 4,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vite di sfiato Testa pulsante M8 45.0 Acciaio inossidabile 304

20239411

Fascia di prezzo
6,11 € - 4,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite di sfiato Testa pulsante M10 16.0 Acciaio inossidabile 304

20239442

Fascia di prezzo
5,03 € - 3,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vite di sfiato Testa pulsante M6 30.0 Acciaio inossidabile 304

20239305

Fascia di prezzo
5,74 € - 4,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite di sfiato Testa pulsante M12 35.0 Acciaio inossidabile 304

20239565

Fascia di prezzo
8,21 € - 6,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vite di sfiato Testa pulsante M8 40.0 Acciaio inossidabile 304

20239404

Fascia di prezzo
5,78 € - 4,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite di sfiato Testa pulsante M6 45.0 Acciaio inossidabile 304

20239336

Fascia di prezzo
7,13 € - 5,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite di sfiato Testa pulsante M6 40.0 Acciaio inossidabile 304

20239329

Fascia di prezzo
6,68 € - 5,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite di sfiato Testa pulsante M8 25.0 Acciaio inossidabile 304

20239374

Fascia di prezzo
4,84 € - 3,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite di sfiato Testa pulsante M10 50.0 Acciaio inossidabile 304

20239510

Fascia di prezzo
7,67 € - 5,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vite di sfiato Testa pulsante M8 12.0 Acciaio inossidabile 304

20239350

Fascia di prezzo
4,06 € - 3,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite di sfiato Testa pulsante M10 30.0 Acciaio inossidabile 304

20239473

Fascia di prezzo
6,12 € - 4,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vite di sfiato Testa pulsante M6 35.0 Acciaio inossidabile 304

20239312

Fascia di prezzo
6,20 € - 4,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite di sfiato Testa pulsante M8 20.0 Acciaio inossidabile 304

20239367

Fascia di prezzo
4,52 € - 3,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite di sfiato Testa pulsante M5 40.0 Acciaio inossidabile 304

20239299

Fascia di prezzo
6,66 € - 5,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite di sfiato Testa pulsante M6 50.0 Acciaio inossidabile 304

20239343

Fascia di prezzo
7,61 € - 5,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite di sfiato Testa pulsante M6 30.0 Acciaio inossidabile 316

20239930

Fascia di prezzo
6,06 € - 4,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite di sfiato Testa pulsante M8 30.0 Acciaio inossidabile 316

20240028

Fascia di prezzo
5,49 € - 4,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite di sfiato Testa pulsante M8 50.0 Acciaio inossidabile 304

20239428

Fascia di prezzo
6,42 € - 4,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite di sfiato Testa pulsante M12 25.0 Acciaio inossidabile 304

20239541

Fascia di prezzo
7,15 € - 5,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6