Menu Ricerca

Vite di sfiato Testa svasata M16 45.0 Acciaio inossidabile 304

Vite di sfiato per lamiera, a testa svasata e cava esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20238476

Codice articolo precedente:

20238476

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 10,44 €
100 - 249 9,40 €
250 - 499 8,87 €
500 - 999 8,35 €
1000 + 7,83 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,44 €

1 x 10,44 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 45.0
d1 M16
d2 30.0
D3 1.8
H1 7.5
l2 38.0
A/F 10.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci