Menu Ricerca

Viti di sfiato - a testa esagonale

In produzione

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa esagonale. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale e favoriscono la circolazione dell'aria.
  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • Sono indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0091.A4

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
144 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 H1 Materiale A/F l1 d1 Acquista
3,35 € - 4,47 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 304
13.0
16.0
M8
3,29 € - 4,39 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 304
7.0
16.0
M4
4,12 € - 5,49 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 316
13.0
25.0
M8
2,78 € - 3,71 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 304
7.0
10.0
M4
4,51 € - 6,01 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 304
7.0
30.0
M4
3,26 € - 4,34 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 304
8.0
16.0
M5
10,28 € - 13,71 € Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
Acciaio inossidabile 304
24
60.0
M16
4,37 € - 5,82 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 316
10.0
30.0
M6
8,33 € - 11,10 € Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
Acciaio inossidabile 304
24
40.0
M16
7,83 € - 10,44 € Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
Acciaio inossidabile 304
24
35.0
M16
6,85 € - 9,13 € Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
Acciaio inossidabile 304
24
25.0
M16
7,34 € - 9,79 € Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
Acciaio inossidabile 304
24
30.0
M16
3,37 € - 4,49 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 316
7.0
16.0
M4
9,30 € - 12,40 € Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
Acciaio inossidabile 304
24
50.0
M16
8,81 € - 11,74 € Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
Acciaio inossidabile 304
24
45.0
M16
3,38 € - 4,50 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 316
10.0
16.0
M6
6,84 € - 9,12 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 304
17.0
60.0
M10
8,24 € - 10,98 € Richiedi il lead time qui
1.8
7.5
Acciaio inossidabile 304
19.0
60.0
M12
3,98 € - 5,31 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 304
17.0
16.0
M10
2,29 € - 3,05 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.0
Acciaio inossidabile 304
6.0
6.0
M3
  • di 8
Vite di sfiato Testa esagonale M8 16.0 Acciaio inossidabile 304

20227005

Fascia di prezzo
4,47 € - 3,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vite di sfiato Testa esagonale M4 16.0 Acciaio inossidabile 304

20227258

Fascia di prezzo
4,39 € - 3,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite di sfiato Testa esagonale M8 25.0 Acciaio inossidabile 316

20226855

Fascia di prezzo
5,49 € - 4,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vite di sfiato Testa esagonale M4 10.0 Acciaio inossidabile 304

20227234

Fascia di prezzo
3,71 € - 2,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite di sfiato Testa esagonale M4 30.0 Acciaio inossidabile 304

20227289

Fascia di prezzo
6,01 € - 4,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite di sfiato Testa esagonale M5 16.0 Acciaio inossidabile 304

20227203

Fascia di prezzo
4,34 € - 3,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite di sfiato Testa esagonale M16 60.0 Acciaio inossidabile 304

20237066

Fascia di prezzo
13,71 € - 10,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vite di sfiato Testa esagonale M6 30.0 Acciaio inossidabile 316

20237394

Fascia di prezzo
5,82 € - 4,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite di sfiato Testa esagonale M16 40.0 Acciaio inossidabile 304

20237035

Fascia di prezzo
11,10 € - 8,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vite di sfiato Testa esagonale M16 35.0 Acciaio inossidabile 304

20237028

Fascia di prezzo
10,44 € - 7,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vite di sfiato Testa esagonale M16 25.0 Acciaio inossidabile 304

20237004

Fascia di prezzo
9,13 € - 6,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vite con sfiato Testa esagonale M16 30.0 Acciaio inossidabile 304

20237011

Fascia di prezzo
9,79 € - 7,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vite di sfiato Testa esagonale M4 16.0 Acciaio inossidabile 316

20237189

Fascia di prezzo
4,49 € - 3,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite di sfiato Testa esagonale M16 50.0 Acciaio inossidabile 304

20237059

Fascia di prezzo
12,40 € - 9,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vite di sfiato Testa esagonale M16 45.0 Acciaio inossidabile 304

20237042

Fascia di prezzo
11,74 € - 8,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vite di sfiato Testa esagonale M6 16.0 Acciaio inossidabile 316

20237363

Fascia di prezzo
4,50 € - 3,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite di sfiato Testa esagonale M10 60.0 Acciaio inossidabile 304

20236939

Fascia di prezzo
9,12 € - 6,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite di sfiato Testa esagonale M12 60.0 Acciaio inossidabile 304

20236991

Fascia di prezzo
10,98 € - 8,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Vite di sfiato Testa esagonale M10 16.0 Acciaio inossidabile 304

20236861

Fascia di prezzo
5,31 € - 3,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite di sfiato Testa esagonale M3 6.0 Acciaio inossidabile 304

20236601

Fascia di prezzo
3,05 € - 2,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0