20820749
20820749
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 4,356 € |
| 100 + | 3,9204 € |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 12.0 |
| d2 | 7.0 |
| d3 | 1.0 |
| h1 | 4.0 |
| l2 | 1.4 |
| A/F | 3.0 |
| Resistenza alla trazione (N) | 116 N/mm |
| Colore | Beige |
| Materiale | PEEK |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare