Dotate di un incasso appuntito per ridurre la velocità e il lavoro manuale necessari per il fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0416 € - 0,0583 € | 17103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.9 mm
|
Acciaio temperato
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0149 € - 0,0149 € | Richiedi il lead time qui |
2.9 mm
|
Acciaio
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0395 € - 0,0551 € | 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 mm
|
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0523 € - 0,0731 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 mm
|
Acciaio
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0595 € - 0,0831 € | 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2 mm
|
Acciaio
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0927 € - 0,1293 € | 2973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2 mm
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0545 € - 0,0761 € | Richiedi il lead time qui |
4.2 mm
|
Acciaio
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0134 € - 0,0134 € | 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.9 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0494 € - 0,0692 € | 20700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2 mm
|
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0603 € - 0,0842 € | Richiedi il lead time qui |
4.2 mm
|
Acciaio
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0722 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 mm
|
Acciaio temperato
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0652 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 mm
|
Acciaio
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,1193 € | 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0776 € - 0,1083 € | 1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,074 € - 0,1173 € | 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0331 € - 0,0461 € | 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.9 mm
|
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0562 € | Richiedi il lead time qui |
2.9 mm
|
Acciaio
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0438 € - 0,0612 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 mm
|
Acciaio
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
2.9 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,0862 € - 0,1366 € | 509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
Acciaio
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare