Menu Ricerca

Viti autofilettanti e viti autoperforanti - Testa cilindrica

Disponibile

Dotate di un incasso appuntito per ridurre la velocità e il lavoro manuale necessari per il fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Lunghezza filetto Acquista
0,0416 € - 0,0583 € 17103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.9 mm
Acciaio temperato
7.0 mm
0,0149 € - 0,0149 € Richiedi il lead time qui
2.9 mm
Acciaio
19.0 mm
0,0395 € - 0,0551 € 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
Acciaio
10.0 mm
0,0523 € - 0,0731 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
Acciaio
19.0 mm
0,0595 € - 0,0831 € 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
Acciaio
19.0 mm
0,0927 € - 0,1293 € 2973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
Acciaio
32.0 mm
0,0545 € - 0,0761 € Richiedi il lead time qui
4.2 mm
Acciaio
13.0 mm
0,0134 € - 0,0134 € 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.9 mm
Acciaio
25.0 mm
0,0494 € - 0,0692 € 20700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
Acciaio
10.0 mm
0,0603 € - 0,0842 € Richiedi il lead time qui
4.2 mm
Acciaio
16.0 mm
0,0516 € - 0,0722 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
Acciaio temperato
7.0 mm
0,0467 € - 0,0652 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
Acciaio
16.0 mm
0,0855 € - 0,1193 € 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
Acciaio
25.0 mm
0,0776 € - 0,1083 € 1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
Acciaio
25.0 mm
0,074 € - 0,1173 € 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Acciaio
25.0 mm
0,0331 € - 0,0461 € 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.9 mm
Acciaio
10.0 mm
0,0403 € - 0,0562 € Richiedi il lead time qui
2.9 mm
Acciaio
16.0 mm
0,0438 € - 0,0612 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
Acciaio
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
Acciaio inossidabile
9.5 mm
0,0862 € - 0,1366 € 509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Acciaio
19.0 mm
  • di 2
Vite per lamiera Impronta a croce 2.9 mm 7.0 mm Acciaio temperato

10239483

Fascia di prezzo
0,0583 € - 0,0416 €

Livelli di giacenza
17103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Diametro filetto
    2.9 mm
  • Lunghezza filetto
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2.9 mm
  • Materiale
    Acciaio temperato
Vite per lamiera Impronta a croce 2.9 mm 19.0 mm Acciaio

10239520

Fascia di prezzo
0,0149 € - 0,0149 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Diametro filetto
    2.9 mm
  • Lunghezza filetto
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2.9 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 3.5 mm 10.0 mm Acciaio

10239568

Fascia di prezzo
0,0551 € - 0,0395 €

Livelli di giacenza
159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.9 mm
  • Diametro filetto
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3.5 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 3.5 mm 19.0 mm Acciaio

10239599

Fascia di prezzo
0,0731 € - 0,0523 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.9 mm
  • Diametro filetto
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3.5 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 4.2 mm 19.0 mm Acciaio

10239667

Fascia di prezzo
0,0831 € - 0,0595 €

Livelli di giacenza
696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Diametro filetto
    4.2 mm
  • Lunghezza filetto
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    4.2 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 4.2 mm 32.0 mm Acciaio

10239681

Fascia di prezzo
0,1293 € - 0,0927 €

Livelli di giacenza
2973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Diametro filetto
    4.2 mm
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    4.2 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 4.2 mm 13.0 mm Acciaio

10239643

Fascia di prezzo
0,0761 € - 0,0545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Diametro filetto
    4.2 mm
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    4.2 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 2.9 mm 25.0 mm Acciaio

10239537

Fascia di prezzo
0,0134 € - 0,0134 €

Livelli di giacenza
28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Diametro filetto
    2.9 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2.9 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 4.2 mm 10.0 mm Acciaio

10239636

Fascia di prezzo
0,0692 € - 0,0494 €

Livelli di giacenza
20700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Diametro filetto
    4.2 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    4.2 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 4.2 mm 16.0 mm Acciaio

10239650

Fascia di prezzo
0,0842 € - 0,0603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Diametro filetto
    4.2 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    4.2 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 3.5 mm 7.0 mm Acciaio temperato

10239551

Fascia di prezzo
0,0722 € - 0,0516 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.9 mm
  • Diametro filetto
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3.5 mm
  • Materiale
    Acciaio temperato
Vite per lamiera Impronta a croce 3.5 mm 16.0 mm Acciaio

10239582

Fascia di prezzo
0,0652 € - 0,0467 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.9 mm
  • Diametro filetto
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3.5 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 3.5 mm 25.0 mm Acciaio

10239605

Fascia di prezzo
0,1193 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.9 mm
  • Diametro filetto
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3.5 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 4.2 mm 25.0 mm Acciaio

10239674

Fascia di prezzo
0,1083 € - 0,0776 €

Livelli di giacenza
1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Diametro filetto
    4.2 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    4.2 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 4.8 mm 25.0 mm Acciaio

10239704

Fascia di prezzo
0,1173 € - 0,074 €

Livelli di giacenza
102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Diametro filetto
    4.8 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    4.8 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 2.9 mm 10.0 mm Acciaio

10239490

Fascia di prezzo
0,0461 € - 0,0331 €

Livelli di giacenza
988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Diametro filetto
    2.9 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2.9 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 2.9 mm 16.0 mm Acciaio

10239513

Fascia di prezzo
0,0562 € - 0,0403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Diametro filetto
    2.9 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2.9 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 3.5 mm 13.0 mm Acciaio

10239575

Fascia di prezzo
0,0612 € - 0,0438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.9 mm
  • Diametro filetto
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3.5 mm
  • Materiale
    Acciaio
Vite per lamiera Impronta a croce 2.9 mm 9.5 mm Acciaio inossidabile

10631034


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Diametro filetto
    2.9 mm
  • Lunghezza filetto
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    2.9 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Vite per lamiera Impronta a croce 4.8 mm 19.0 mm Acciaio

10239735

Fascia di prezzo
0,1366 € - 0,0862 €

Livelli di giacenza
509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Diametro filetto
    4.8 mm
  • Lunghezza filetto
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    4.8 mm
  • Materiale
    Acciaio