Menu Ricerca

Viti a ricircolo di sfere

In produzione

Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.

Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.

Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.

  • Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare.
  • Convertono un moto rotatorio in un moto lineare.
  • Utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
356 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 d2 d3 l1 Diametro vite x lead Avanzamento per singolo giro Acquista
1.005,00 € - 1.256,249 € Richiedi il lead time qui
53.58
50.0
44.05
5000.0
50x20
20.0
1.608,47 € - 2.010,5815 € Richiedi il lead time qui
52.15
50.0
45.80
5000.0
50x10
10.0
519,88 € - 649,8505 € Richiedi il lead time qui
65.15
63.0
58.8
1000.0
63x10
10.0
1.418,81 € - 1.773,5165 € Richiedi il lead time qui
53.58
50.0
44.05
1000.0
50x50
50.0
145,32 € - 181,65 € Richiedi il lead time qui
53.58
50.0
44.05
600.0
50x20
20.0
416,68 € - 520,8545 € Richiedi il lead time qui
65.15
63.0
58.8
800.0
63x10
10.0
1.834,46 € - 2.293,0705 € Richiedi il lead time qui
82.15
80.0
75.8
2500.0
80x10
10.0
3.653,61 € - 4.567,016 € Richiedi il lead time qui
82.15
80.0
75.8
5000.0
80x10
10.0
121,78 € - 152,23 € Richiedi il lead time qui
53.58
50.0
44.05
500.0
50x20
20.0
514,13 € - 642,6595 € Richiedi il lead time qui
82.15
80.0
75.8
700.0
80x10
10.0
1.817,50 € - 2.271,8715 € Richiedi il lead time qui
65.15
63.0
58.8
3500.0
63x10
10.0
3.104,77 € - 3.880,964 € Richiedi il lead time qui
65.15
63.0
58.8
6000.0
63x10
10.0
471,38 € - 589,2285 € Richiedi il lead time qui
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x20
20.0
Richiedi il lead time qui
53.58
50.0
44.05
5500.0
50x20
20.0
2.198,28 € - 2.747,8545 € Richiedi il lead time qui
82.15
80.0
75.8
3000.0
80x10
10.0
8.498,40 € - 10.622,994 € Richiedi il lead time qui
53.58
50.0
44.05
6000.0
50x50
50.0
  • di 18
Vite a sfere 50x20 5000.0 Acciaio

20179236

Fascia di prezzo
1.256,249 € - 1.005,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro vite x lead
    50x20
  • Avanzamento per singolo giro
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vite a sfere 50x10 5000.0 Acciaio

20179090

Fascia di prezzo
2.010,5815 € - 1.608,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro vite x lead
    50x10
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vite a sfere 63x10 1000.0 Acciaio

20179441

Fascia di prezzo
649,8505 € - 519,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro vite x lead
    63x10
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vite a sfere 50x50 1000.0 Acciaio

20179298

Fascia di prezzo
1.773,5165 € - 1.418,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro vite x lead
    50x50
  • Avanzamento per singolo giro
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vite a sfere 50x20 600.0 Acciaio

20179137

Fascia di prezzo
181,65 € - 145,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro vite x lead
    50x20
  • Avanzamento per singolo giro
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vite a sfere 63x10 800.0 Acciaio

20179434

Fascia di prezzo
520,8545 € - 416,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro vite x lead
    63x10
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vite a sfere 80x10 2500.0 Acciaio

20179632

Fascia di prezzo
2.293,0705 € - 1.834,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro vite x lead
    80x10
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vite a sfere 80x10 5000.0 Acciaio

20179687

Fascia di prezzo
4.567,016 € - 3.653,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro vite x lead
    80x10
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vite a sfere 50x20 500.0 Acciaio

20179120

Fascia di prezzo
152,23 € - 121,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro vite x lead
    50x20
  • Avanzamento per singolo giro
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vite a sfere 80x10 700.0 Acciaio

20179588

Fascia di prezzo
642,6595 € - 514,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro vite x lead
    80x10
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vite a sfere 63x10 3500.0 Acciaio

20179496

Fascia di prezzo
2.271,8715 € - 1.817,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro vite x lead
    63x10
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vite a sfere 63x10 6000.0 Acciaio

20179540

Fascia di prezzo
3.880,964 € - 3.104,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro vite x lead
    63x10
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vite a sfere 50x20 2500.0 Acciaio

20179182

Fascia di prezzo
589,2285 € - 471,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro vite x lead
    50x20
  • Avanzamento per singolo giro
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vite a sfere 50x20 5500.0 Acciaio

20179243


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro vite x lead
    50x20
  • Avanzamento per singolo giro
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vite a sfere 80x10 3000.0 Acciaio

20179649

Fascia di prezzo
2.747,8545 € - 2.198,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro vite x lead
    80x10
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vite a sfere 50x50 6000.0 Acciaio

20179397

Fascia di prezzo
10.622,994 € - 8.498,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro vite x lead
    50x50
  • Avanzamento per singolo giro
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05