I terminali isolanti proteggono i punti di connessione sull'estremità dei cavi per evitare cortocircuiti. Sono realizzati in plastica non conduttiva.
Codice Serie: SR2807
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Stile | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3498 € - 0,3682 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,2988 € - 0,3158 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,1158 € - 0,1361 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,1534 € | 4043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Copribordo
|
|
||
| 0,0849 € - 0,1903 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.295 in
32.9 mm
|
Copribordo
|
|
||
| 0,243 € - 0,2693 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
| 0,1158 € - 0,1361 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,048 € - 0,1079 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Copribordo
|
|
||
| 0,082 € - 0,1683 € | 25248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,2478 € - 0,2747 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,0633 € | 20882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Copribordo
|
|
||
| 0,0477 € - 0,0477 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,1362 € | 975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.484 in
12.3 mm
|
Copribordo
|
|
||
| 0,0982 € - 0,0982 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.315 in
33.4 mm
|
Copribordo
|
|
||
| 0,2929 € - 0,3096 € | 3056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,1158 € - 0,1361 € | 14788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,064 € - 0,1433 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Copribordo
|
|
||
| 0,0682 € - 0,1534 € | 17465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.039 in
26.4 mm
|
Copribordo
|
|
||
| 0,0786 € - 0,162 € | 36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,3498 € - 0,3682 € | 4854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare