Menu Ricerca

Terminali asta per carichi pesanti - Maschio

Disponibile

Queste aste maschio per impieghi gravosi terminano con un cuscinetto liscio a sfera integrato e servono a unire due aste, cavi o altri componenti. Sono costituite da un perno maschio filettato su un'estremità e da uno snodo sferico integrato sull'altra. Il cuscinetto liscio sferico consente il disallineamento angolare e accetta carichi radiali e assiali; ciò lo rende ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.

La sfera dell'estremità dell'asta si muove su un cuscinetto in plastica costituito da un composito di nylon/Teflon riempito di fibra di vetro. Questo design evita interventi di manutenzione sull'estremità dell'asta. I terminali dell'asta a cuscinetti lisci per impieghi gravosi presentano un attrito iniziale ridotto e un gioco quasi nullo. Un altro vantaggio della plastica è che può assorbire numerose particelle estranee, evitando danni.

L'elemento viene infilato nel componente corrispondente. Può inoltre sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico. Temperature più elevate riducono la capacità di carico. Vengono utilizzati in sistemi di sterzo, sospensioni e leveraggi per applicazioni automobilistiche, edilizie e di automazione industriale.

  • Sono ideali per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.
  • I terminali dell'asta a cuscinetti lisci per impieghi gravosi presentano un attrito iniziale ridotto e un gioco quasi nullo.
  • Può sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRR3553, SRR3550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
60 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Verso del filetto d4 l1 d2 d1 d3 l2 Acquista
19,49 € - 24,36 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
19,49 € - 24,36 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
21,62 € - 27,03 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
49,35 € - 61,69 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
134,40 € - 168,00 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.80
66.0
41,73 € - 52,16 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
62,99 € - 78,74 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
21,62 € - 27,03 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
30,48 € - 38,10 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
41,73 € - 52,16 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
30,48 € - 38,10 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
23,66 € - 29,57 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
134,40 € - 168,00 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.75
66.0
96,66 € - 120,82 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
60.0
94.0
M24
25.0
42.85
57.0
65,56 € - 81,95 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
96,66 € - 120,82 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
60.0
94.0
M24
25.0
42.85
57.0
49,35 € - 61,69 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
65,56 € - 81,95 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
23,66 € - 29,57 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
19,49 € - 24,36 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
  • di 3
Terminale asta per carichi pesanti 5.0 33.0 M5 Acciaio

20263904

Fascia di prezzo
24,36 € - 19,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Terminale asta per carichi pesanti 6.0 36.0 M6 Acciaio

20263799

Fascia di prezzo
24,36 € - 19,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Terminale asta per carichi pesanti 8.0 42.0 M8 Acciaio

20263805

Fascia di prezzo
27,03 € - 21,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Terminale asta per carichi pesanti 16.0 66.0 M16 Acciaio

20263843

Fascia di prezzo
61,69 € - 49,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Terminale asta per carichi pesanti 30.0 110.0 M30 Acciaio

20263898

Fascia di prezzo
168,00 € - 134,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.80
Terminale asta per carichi pesanti 14.0 60.0 M14 Acciaio

20263959

Fascia di prezzo
52,16 € - 41,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Terminale asta per carichi pesanti 18.0 72.0 M18 Acciaio

20263973

Fascia di prezzo
78,74 € - 62,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Terminale asta per carichi pesanti 8.0 42.0 M8 Acciaio

20263928

Fascia di prezzo
27,03 € - 21,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Terminale asta per carichi pesanti 12.0 54.0 M12 Acciaio

20263942

Fascia di prezzo
38,10 € - 30,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Terminale asta per carichi pesanti 14.0 60.0 M14 Acciaio

20263836

Fascia di prezzo
52,16 € - 41,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Terminale asta per carichi pesanti 12.0 54.0 M12 Acciaio

20263829

Fascia di prezzo
38,10 € - 30,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Terminale asta per carichi pesanti 10.0 48.0 M10 Acciaio

20263935

Fascia di prezzo
29,57 € - 23,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Terminale asta per carichi pesanti 30.0 110.0 M30 Acciaio

20264017

Fascia di prezzo
168,00 € - 134,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.75
Terminale asta per carichi pesanti 25.0 94.0 M24 Acciaio

20264000

Fascia di prezzo
120,82 € - 96,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    42.85
Terminale asta per carichi pesanti 20.0 78.0 M20 Acciaio

20263980

Fascia di prezzo
81,95 € - 65,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Terminale asta per carichi pesanti 25.0 94.0 M24 Acciaio

20263881

Fascia di prezzo
120,82 € - 96,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    42.85
Terminale asta per carichi pesanti 16.0 66.0 M16 Acciaio

20263966

Fascia di prezzo
61,69 € - 49,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Terminale asta per carichi pesanti 20.0 78.0 M20 Acciaio

20263867

Fascia di prezzo
81,95 € - 65,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Terminale asta per carichi pesanti 10.0 48.0 M10 Acciaio

20263812

Fascia di prezzo
29,57 € - 23,66 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Terminale asta per carichi pesanti 5.0 33.0 M5 Acciaio

20263782

Fascia di prezzo
24,36 € - 19,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11