I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma per adattarsi ai diversi diametri del foro e spessori del pannello.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Diametro totale | Spessore massimo pannello compatibile | Altezza totale | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7697 € - 1,8831 € | 13738 Disponibile |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
2.169 in
55.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||||
PGM-23 | In produzione |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
2.169 in
55.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||||
0,3307 € - 0,6944 € | 646 Disponibile |
0.752 in
19.1 mm
|
Bianco
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||||
0,9611 € - 1,9682 € | 11641 Disponibile |
2 in
50.8 mm
|
Bianco
|
2.169 in
55.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||||
In produzione |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
52384 Disponibile |
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|||||
0,195 € - 0,3043 € | 14691 Disponibile |
0.626 in
15.9 mm
|
Nero
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||||
PGM-27 | 277853 Disponibile |
0.626 in
15.9 mm
|
Nero
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||||
26443 Disponibile |
0.626 in
15.9 mm
|
Nero
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
0,2194 € - 1,1265 € | In produzione |
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
24274 Disponibile |
0.386 in
9.8 mm
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
PGM-22 | 0,2194 € - 0,916 € | In produzione |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
|||
0,5812 € - 1,8411 € | 10950 Disponibile |
1.185 in
30.1 mm
|
Bianco
|
1.311 in
33.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||||
26567 Disponibile |
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
0,2068 € - 0,5083 € | 6334 Disponibile |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||||
0,1463 € - 1,3939 € | 24043 Disponibile |
0.874 in
22.2 mm
|
Nero
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||||
0,5812 € - 1,058 € | 1504 Disponibile |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||||
47663 Disponibile |
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
|||||
0,3884 € - 0,8659 € | 2268 Disponibile |
0.874 in
22.2 mm
|
Nero
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||||
1,1089 € - 2,2815 € | 305 Disponibile |
1.752 in
44.5 mm
|
Nero
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare