Menu Ricerca

Spouted Nozzle M24 White LDPE

This Spouted Nozzle Cap controls and directs the dispensing of liquids or powders from a container. It is compatible with various liquids and gases, making it appropriate for multiple applications. It is simple to install and remove and has a thread size of 24.0 mm. White and made from LDPE.
Codice articolo:

12596

422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1500 - 14999 0,1733 €
15000 + 0,1702 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 1500

Totale ordine:

259,95 €

1500 x 0,1733 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Thread Size M24
Price per piece incl VAT 0.1804 GBP
Colour White
Commodity Code 3926909790
Overall Height 45.0 mm
Overall Diameter 29.0 mm
Full Material Low Density Polyethylene
Tab Length 75.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci