Menu Ricerca

Tappi sigillanti ad espansione a sfera - metrici

In produzione

Questi tappi a espansione con dimensioni metriche sono destinati a sigillare efficacemente e ad alta pressione aperture o cavità, impedendo l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.

La sfera di espansione viene inserita nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta scanalati separati della sfera del tappo vengono inseriti nell'alloggiamento. Restano in posizione con la sfera premuta contro la spalla della svasatura.

Sono semplici da installare perché non richiedono la maschiatura, l'alesatura, la lavorazione delle scanalature dell'O-ring o l'uso di nastri o sigillanti. Solitamente utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici, sistemi pneumatici, idraulici, industriali e valvole.

  • Offrono una sigillatura efficiente e ad alta pressione di aperture o cavità.
  • Ostacolano l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.
  • Utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici e sistemi pneumatici.
Codice Serie: SRP0190

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
57 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale sfera d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Materiale corpo l1 d1 Acquista
Richiedi il lead time qui
Acciaio
6.0
8.7
5.3
Acciaio zincato
6.5
6.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
9.0
13.6
8.4
Alluminio
10.0
9.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
12.0
17.9
10.6
Acciaio inossidabile 303
13.0
12.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
14.0
20.6
12.7
Acciaio inossidabile 303
15.0
14.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
14.0
20.6
12.7
Acciaio inossidabile 303
15.0
14.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
16.0
23.4
14.7
Acciaio inossidabile 303
17.0
16.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
18.0
26.4
16.7
Acciaio inossidabile 303
19.0
18.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
16.0
23.4
14.7
Acciaio zincato
17.0
16.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
18.0
26.4
16.7
Alluminio
19.0
18.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
4.0
5.2
3.3
Acciaio zincato
4.0
4.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
8.0
11.6
7.4
Acciaio zincato
8.5
8.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
6.0
8.7
5.3
Acciaio inossidabile 303
6.5
6.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
7.0
10.2
6.4
Acciaio inossidabile 303
7.5
7.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
8.0
11.6
7.4
Acciaio inossidabile 303
8.5
8.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
9.0
13.6
8.4
Acciaio inossidabile 303
10.0
9.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
12.0
17.9
10.6
Acciaio inossidabile 303
13.0
12.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
10.0
15.2
9.4
Acciaio inossidabile 303
11.0
10.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
10.0
15.2
9.4
Acciaio zincato
11.0
10.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
12.0
17.9
10.6
Alluminio
13.0
12.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
8.0
11.6
7.4
Acciaio inossidabile 303
8.5
8.0
  • di 3
Tappo di sigillatura ad espansione 6.0 6.5 Acciaio zincato

20250416


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Tappo di sigillatura ad espansione 9.0 10.0 Alluminio

20250553


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Tappo di sigillatura ad espansione 12.0 13.0 Acciaio inossidabile 303

20250638


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Tappo di sigillatura ad espansione 14.0 15.0 Acciaio inossidabile 303

20250683


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Tappo di sigillatura ad espansione 14.0 15.0 Acciaio inossidabile 303

20250676


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Tappo di sigillatura ad espansione 16.0 17.0 Acciaio inossidabile 303

20250737


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Tappo di sigillatura ad espansione 18.0 19.0 Acciaio inossidabile 303

20250782


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Tappo di sigillatura ad espansione 16.0 17.0 Acciaio zincato

20250768


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Tappo di sigillatura ad espansione 18.0 19.0 Alluminio

20250805


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Tappo di sigillatura ad espansione 4.0 4.0 Acciaio zincato

20250317


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Tappo di sigillatura ad espansione 8.0 8.5 Acciaio zincato

20250515


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Tappo di sigillatura ad espansione 6.0 6.5 Acciaio inossidabile 303

20250379


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Tappo di sigillatura ad espansione 7.0 7.5 Acciaio inossidabile 303

20250430


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Tappo di sigillatura ad espansione 8.0 8.5 Acciaio inossidabile 303

20250478


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Tappo di sigillatura ad espansione 9.0 10.0 Acciaio inossidabile 303

20250539


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Tappo di sigillatura ad espansione 12.0 13.0 Acciaio inossidabile 303

20250621


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Tappo di sigillatura ad espansione 10.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20250584


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Tappo di sigillatura ad espansione 10.0 11.0 Acciaio zincato

20250614


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Tappo di sigillatura ad espansione 12.0 13.0 Alluminio

20250652


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Tappo di sigillatura ad espansione 8.0 8.5 Acciaio inossidabile 303

20250485


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4