Menu Ricerca

Tappi per mascheratura senza flangia

Disponibile

I tappi senza flangia per mascheratura sono progettati per coprire i fori senza mascherare l'area circostante, proteggendo dagli agenti contaminanti. Dotati di anelli conici e da un nucleo cavo, questi tappi possono mascherare più aree contemporaneamente.

  • Utilizzati per coprire fori senza mascherare l’area circostante.
  • La linguetta di tiro li rende semplici da installare e rimuovere, consentendo un inserimento agevole e una perfetta aderenza che elimina perdite o infiltrazioni indesiderate.
  • Utilizzati in molteplici applicazioni, come rivestimento a polvere, verniciatura, placcatura e sigillatura.
Materiale: EPDM, Silicone, TPE, PVC Colore: Nero, Naturale, Blu, Verde, Viola, Arancione, Giallo, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angolo a tre vie
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
69 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità FH Colore D Materiale d1 Tipo Acquista
0,4905 € - 0,6549 € 13177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
Rosso
16.0 mm
Silicone
8.0 mm
1,0266 € - 1,0266 € 3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
14.0 mm
Silicone
12.0 mm
1,741 € - 1,741 € 2471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
24.0 mm
Silicone
20.0 mm
2,0312 € - 2,1279 € 181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
28.6 mm
Silicone
25.4 mm
0,1754 € - 0,3772 € 58400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2 - Angolo a tre vie
0,7033 € - 0,8235 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
1,8654 € - 1,9621 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
0,8705 € - 0,8705 € 24325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Naturale
12.0 mm
Silicone
10.0 mm
1,5061 € - 1,5061 € 7814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
0,2017 € - 0,4323 € 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2 - Angolo a tre vie
0,5236 € - 0,5527 € 33600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Giallo
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
0,3219 € - 0,6877 € 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,1741 € - 0,3714 € 155548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
2,1279 € - 2,1279 € 365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
28.0 mm
Silicone
26.0 mm
1,6581 € - 1,6581 € 1770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Blu
22.0 mm
Silicone
20.0 mm
0,3938 € - 0,3938 € 28556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Rosa
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
0,6841 € - 0,8006 € 1244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
22.0 mm
Silicone
16.3 mm
1
2,3766 € - 2,501 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
45.1 mm
Silicone
39.3 mm
1
0,138 € - 0,2959 € 181071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
1
1,5061 € - 1,5061 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Verde
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
  • di 4
Tappo senza flangia per mascheratura 19.5 mm Silicone Rosso

10240830

Fascia di prezzo
0,6549 € - 0,4905 €

Livelli di giacenza
13177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
Tappo senza flangia per mascheratura 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10377444

Fascia di prezzo
1,0266 € - 1,0266 €

Livelli di giacenza
3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo senza flangia per mascheratura 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10248805

Fascia di prezzo
1,741 € - 1,741 €

Livelli di giacenza
2471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo senza flangia per mascheratura 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10248843

Fascia di prezzo
2,1279 € - 2,0312 €

Livelli di giacenza
181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo senza flangia per mascheratura 25.0 mm PVC Nero

10078068

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,1754 €

Livelli di giacenza
58400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Nero

10386774

Fascia di prezzo
0,8235 € - 0,7033 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Nero

10386811

Fascia di prezzo
1,9621 € - 1,8654 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10377437

Fascia di prezzo
0,8705 € - 0,8705 €

Livelli di giacenza
24325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo senza flangia per mascheratura 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10248799

Fascia di prezzo
1,5061 € - 1,5061 €

Livelli di giacenza
7814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo senza flangia per mascheratura 25.0 mm PVC Nero

10078174

Fascia di prezzo
0,4323 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Giallo

10288375

Fascia di prezzo
0,5527 € - 0,5236 €

Livelli di giacenza
33600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Giallo
Tappo senza flangia per mascheratura 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Nero

10092347

Fascia di prezzo
0,6877 € - 0,3219 €

Livelli di giacenza
7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiale
    TPE/TPV
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Nero

10092293

Fascia di prezzo
0,3714 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
155548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiale
    TPE/TPV
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10248836

Fascia di prezzo
2,1279 € - 2,1279 €

Livelli di giacenza
365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo senza flangia per mascheratura 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicone Blu

10288412

Fascia di prezzo
1,6581 € - 1,6581 €

Livelli di giacenza
1770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Blu
Tappo senza flangia per mascheratura 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Rosa

10288368

Fascia di prezzo
0,3938 € - 0,3938 €

Livelli di giacenza
28556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosa
Tappo senza flangia per mascheratura 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10386682

Fascia di prezzo
0,8006 € - 0,6841 €

Livelli di giacenza
1244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo senza flangia per mascheratura 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10386729

Fascia di prezzo
2,501 € - 2,3766 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo senza flangia per mascheratura 25.0 mm TPE/TPV Nero

10092286

Fascia di prezzo
0,2959 € - 0,138 €

Livelli di giacenza
181071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiale
    TPE/TPV
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10288405

Fascia di prezzo
1,5061 € - 1,5061 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Verde