I tappi a rondella per alte temperature sono progettati per mascherare la superficie intorno a un foro filettato o liscio, con una rondella integrata e un tappo che funzionano come un unico elemento. Facili da installare e da rimuovere, assicurano una vestibilità aderente e una tenuta sicura per evitare perdite o contaminazioni. Sono in grado di resistere a temperature fino a 250 C.La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.Resistono ad alte temperature fino a 250 C.Utilizzati per la verniciatura a polvere, la verniciatura, la placcatura, la sigillatura, l’assemblaggio automobilistico e la produzione di elettronica. Materiale: Silicone, EPDM Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Verde scuro, Giallo, Rosa, Viola, Rosso Codice Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | d2 | d1 | h1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1547 € - 0,3278 € | 42900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3067 € - 0,3399 € | 10382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
Silicone
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,2141 € - 0,2376 € | 11054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,1906 € - 0,2128 € | 17615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Viola
|
Silicone
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0314 € - 0,0314 € | 3723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,079 € - 0,0844 € | 29909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde scuro
|
Silicone
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,09 € - 0,1897 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosa
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2404 € - 0,257 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosso
|
Silicone
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3302 € - 0,3647 € | 4711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,1451 € - 0,1451 € | 5580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,5039 € - 0,5039 € | 20365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,295 € - 1,295 € | 2702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2597 € - 0,2722 € | 20991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0831 € - 0,0924 € | 5496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0699 € - 0,0699 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1016 € - 0,1016 € | 4864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4511 € - 0,4511 € | 71809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9089 € - 0,9089 € | 170977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4546 € - 0,4546 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1204 € - 0,1204 € | 2244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare