Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con rondella

Disponibile

I tappi a rondella per alte temperature sono progettati per mascherare la superficie intorno a un foro filettato o liscio, con una rondella integrata e un tappo che funzionano come un unico elemento. Facili da installare e da rimuovere, assicurano una vestibilità aderente e una tenuta sicura per evitare perdite o contaminazioni. Sono in grado di resistere a temperature fino a 250 C.La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.Resistono ad alte temperature fino a 250 C.Utilizzati per la verniciatura a polvere, la verniciatura, la placcatura, la sigillatura, l’assemblaggio automobilistico e la produzione di elettronica. Materiale: Silicone, EPDM Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Verde scuro, Giallo, Rosa, Viola, Rosso Codice Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angolo a tre vie
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
37 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale d2 d1 h1 Tipo Acquista
0,1547 € - 0,3278 € 42900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
5.7 mm
1
0,3067 € - 0,3399 € 10382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Silicone
5.4 mm
2 - Angolo a tre vie
0,2141 € - 0,2376 € 11054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
4.5 mm
2 - Angolo a tre vie
0,1906 € - 0,2128 € 17615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Viola
Silicone
2.7 mm
2 - Angolo a tre vie
0,0314 € - 0,0314 € 3723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
5.0 mm
1
0,079 € - 0,0844 € 29909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde scuro
Silicone
3.7 mm
1
0,09 € - 0,1897 € 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosa
Silicone
4.7 mm
1
0,2404 € - 0,257 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Silicone
6.7 mm
1
0,3302 € - 0,3647 € 4711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Silicone
7.2 mm
2 - Angolo a tre vie
0,1451 € - 0,1451 € 5580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
7.0 mm
1
0,5039 € - 0,5039 € 20365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
6.4 mm
1
1,295 € - 1,295 € 2702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
12.7 mm
1
0,2597 € - 0,2722 € 20991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
9.5 mm
1
0,0831 € - 0,0924 € 5496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
4.6 mm
1
0,0699 € - 0,0699 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Silicone
4.6 mm
1
0,1016 € - 0,1016 € 4864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
5.10 mm
1
0,4511 € - 0,4511 € 71809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
7.9 mm
1
0,9089 € - 0,9089 € 170977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
9.5 mm
1
0,4546 € - 0,4546 € 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
11.5 mm
1
0,1204 € - 0,1204 € 2244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
5.8 mm
1
  • di 2
Tappo a rondella per mascheratura 4.5 mm Naturale Silicone

10192412

Fascia di prezzo
0,3278 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
42900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Bianco Silicone

10241103

Fascia di prezzo
0,3399 € - 0,3067 €

Livelli di giacenza
10382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2 - Angolo a tre vie
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a rondella per mascheratura Trasparente Silicone

10241097

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
11054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2 - Angolo a tre vie
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Viola Silicone

10241073

Fascia di prezzo
0,2128 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
17615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2 - Angolo a tre vie
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Viola
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10288450

Fascia di prezzo
0,0314 € - 0,0314 €

Livelli di giacenza
3723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura 2.8 mm 1 Verde scuro Silicone

10192399

Fascia di prezzo
0,0844 € - 0,079 €

Livelli di giacenza
29909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Verde scuro
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura 3.6 mm Rosa Silicone

10192405

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,09 €

Livelli di giacenza
19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosa
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura 5.3 mm Rosso Silicone

10192429

Fascia di prezzo
0,257 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Grigio Silicone

10241110

Fascia di prezzo
0,3647 € - 0,3302 €

Livelli di giacenza
4711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2 - Angolo a tre vie
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10242643

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
5580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Nero EPDM

10249987

Fascia di prezzo
0,5039 € - 0,5039 €

Livelli di giacenza
20365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Nero EPDM

10250020

Fascia di prezzo
1,295 € - 1,295 €

Livelli di giacenza
2702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10242674

Fascia di prezzo
0,2722 € - 0,2597 €

Livelli di giacenza
20991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10288467

Fascia di prezzo
0,0924 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
5496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10242636

Fascia di prezzo
0,0699 € - 0,0699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10242667

Fascia di prezzo
0,1016 € - 0,1016 €

Livelli di giacenza
4864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Nero EPDM

10249994

Fascia di prezzo
0,4511 € - 0,4511 €

Livelli di giacenza
71809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Nero EPDM

10250006

Fascia di prezzo
0,9089 € - 0,9089 €

Livelli di giacenza
170977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10242650

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,4546 €

Livelli di giacenza
158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10288436

Fascia di prezzo
0,1204 € - 0,1204 €

Livelli di giacenza
2244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790