Menu Ricerca

Tappi filettati UNF

Disponibile

I tappi O-ring filettati sono progettati per essere utilizzati su filettature UNF. Offrono una tenuta stagna con un labbro flangiato compresso e un O-ring opzionale. Assicurano una prevenzione superiore delle perdite per le filettature idrauliche. Ideali per i raccordi idraulici a superficie piatta. Resistenti a temperature da -40 F a 230 F ( da-40 C a 110 C).

  • L’O-ring impedisce l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.
  • È in grado di resistere a temperature comprese tra -40 F e 230 F ¦ -40 C e 110 C.
  • Spesso utilizzato su raccordi idraulici piatti
Materiale: PP Colore: Giallo, Nero Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-0, Codice Serie: SR5762

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
20 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità S D Dimensioni filetto (Tutte) Colore H L Filettatura standard Acquista
0,1657 € - 0,8476 € 1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Giallo
25.4 mm
17.8 mm
0,1799 € - 0,2465 € 5330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Giallo
14.5 mm
9.9 mm
0,0921 € - 0,3807 € 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Giallo
20.3 mm
14.2 mm
0,7039 € - 1,2938 € Richiedi il lead time qui
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Giallo
25.2 mm
17.8 mm
0,2022 € - 0,2425 € 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Nero
17.6 mm
10.4 mm
0,4418 € - 1,1094 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Giallo
25.2 mm
17.8 mm
0,1595 € - 0,1971 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Nero
17.6 mm
10.4 mm
0,5071 € - 0,5383 € 3420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Giallo
23.1 mm
16.8 mm
0,7416 € - 1,7191 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Giallo
26.7 mm
19.0 mm
0,3717 € - 0,8952 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Giallo
25.4 mm
17.8 mm
0,202 € - 0,5323 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Giallo
14.5 mm
9.9 mm
0,2881 € - 0,4045 € 30765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Giallo
20.3 mm
14.2 mm
0,2573 € - 0,3777 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Giallo
18.0 mm
13.2 mm
10149614 0,8954 € - 0,9636 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Giallo
27.2 mm
19.6 mm
0,1862 € - 0,2175 € 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Giallo
15.2 mm
10.7 mm
0,1342 € - 0,461 € 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Giallo
23.1 mm
16.8 mm
0,3611 € - 1,6328 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Giallo
26.7 mm
19.0 mm
0,1472 € - 0,3598 € 5550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Giallo
18.0 mm
13.2 mm
0,7601 € - 0,922 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Giallo
27.2 mm
19.6 mm
0,0541 € - 0,0758 € 40200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Giallo
15.2 mm
10.7 mm
Tappo filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149560

Fascia di prezzo
0,8476 € - 0,1657 €

Livelli di giacenza
1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 3/16 in - 12 UNF
Tappo filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149645

Fascia di prezzo
0,2465 € - 0,1799 €

Livelli di giacenza
5330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/16 in - 20 UNF
Tappo filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149720

Fascia di prezzo
0,3807 € - 0,0921 €

Livelli di giacenza
445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/8 in - 14 UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149591

Fascia di prezzo
1,2938 € - 0,7039 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 5/16 in - 12 UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura UNC PP Nero

10149676

Fascia di prezzo
0,2425 € - 0,2022 €

Livelli di giacenza
5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2-13 in UNF
Tappo filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149584

Fascia di prezzo
1,1094 € - 0,4418 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 5/16 in - 12 UNF
Tappo filettato Filettatura UNC PP Nero

10149669

Fascia di prezzo
0,1971 € - 0,1595 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2-13 in UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149553

Fascia di prezzo
0,5383 € - 0,5071 €

Livelli di giacenza
3420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 1/16 in - 12 UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149638

Fascia di prezzo
1,7191 € - 0,7416 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 7/8 in - 12 UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149577

Fascia di prezzo
0,8952 € - 0,3717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 3/16 in - 12 UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149652

Fascia di prezzo
0,5323 € - 0,202 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/16 in - 20 UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149737

Fascia di prezzo
0,4045 € - 0,2881 €

Livelli di giacenza
30765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/8 in - 14 UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149713

Fascia di prezzo
0,3777 € - 0,2573 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4 in - 16 UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149614

Fascia di prezzo
0,9636 € - 0,8954 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 5/8 in - 12 UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149690

Fascia di prezzo
0,2175 € - 0,1862 €

Livelli di giacenza
3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    9/16 in - 18 UNF
Tappo filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149546

Fascia di prezzo
0,461 € - 0,1342 €

Livelli di giacenza
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 1/16 in - 12 UNF
Tappo filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149621

Fascia di prezzo
1,6328 € - 0,3611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 7/8 in - 12 UNF
Tappo filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149706

Fascia di prezzo
0,3598 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
5550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4 in - 16 UNF
Tappo filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149607

Fascia di prezzo
0,922 € - 0,7601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 5/8 in - 12 UNF
Tappo filettato Filettatura UNF PP Giallo

10149683

Fascia di prezzo
0,0758 € - 0,0541 €

Livelli di giacenza
40200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    9/16 in - 18 UNF