Tappi filettati con O-ring - Filettatura compatibile - standard - UNF ; Dimensioni filettatura compatibile - 1⅝” x 12 ; Filettati
Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 1⅝” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Colore | Giallo |
Filetto standard compatibile (tutti) | UNF |
Tipo di raccordo | Filettati |
Materiale pieno | Polietilene ad alta densità |
Materiale | HDPE |
Vedi tutte le specifiche e personalizza |
Prezzi e informazioni
Confezione standard:
100
Ordina qualsiasi quantità
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 0,5619 € |
50 - 99 | 0,4539 € |
100 - 499 | 0,3325 € |
500 + | 0,2787 € |
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Imperiale
Metrico
Colore | Giallo |
---|---|
Filetto standard compatibile (tutti) | UNF |
Tipo di raccordo | Filettati |
Materiale pieno | Polietilene ad alta densità |
Materiale | HDPE |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | 1⅝” x 12 |
Altezza testa | 10.0 mm |
Larghezza testa | 24.0 mm |
Diametro totale | 50.0 mm |
Lunghezza filettata | 14.0 mm |