Tappo filettato UNF con O-Ring - Filettatura compatibile - standard - UNF ; Dimensioni filettatura compatibile - 1/16 ; A pressione
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Colore | Giallo |
Filetto standard compatibile (tutti) | UNF |
Tipo di raccordo | A spingere |
Materiale pieno | Polietilene ad alta densità |
Materiale | HDPE |
Vedi tutte le specifiche e personalizza |
Prezzi e informazioni
Confezione standard:
250
Ordina qualsiasi quantità
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 124 | 0,668 € |
125 - 249 | 0,418 € |
250 - 999 | 0,334 € |
1000 + | 0,279 € |
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Imperiale
Metrico
Colore | Giallo |
---|---|
Filetto standard compatibile (tutti) | UNF |
Tipo di raccordo | A spingere |
Materiale pieno | Polietilene ad alta densità |
Materiale | HDPE |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | 1/16 |
Diametro totale | 42.0 mm |
Altezza totale | 24.0 mm |
Lunghezza filettata | 14.0 mm |
Standard di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |