Tappo filettato UNF con O-Ring - Filettatura compatibile - standard - UNF ; Dimensioni filettatura compatibile - 7/8 ; A pressione

Codice articolo: 467120 In produzione

Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Colore Giallo
Filetto standard compatibile (tutti) UNF
Tipo di raccordo A spingere
Materiale pieno Polietilene ad alta densità
Materiale HDPE
Vedi tutte le specifiche e personalizza
Aggiungi campione +
Stampa pagina

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 1499 0,157 €
1500 + 0,131 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

0,16 €

1 x 0,157 €

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Giallo
Filetto standard compatibile (tutti) UNF
Tipo di raccordo A spingere
Materiale pieno Polietilene ad alta densità
Materiale HDPE
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 7/8
Diametro totale 28.0 mm
Altezza totale 21.9 mm
Lunghezza filettata 13.5 mm
Standard di infiammabilità del materiale UL94 V-0