Tappi e cappucci rastremati - Standard
I cappucci/tappi rastremati standard sono progettati per chiudere diametri esterni o tappare diametri interni di diversa misura. Il materiale resistente protegge da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Filtro o varianti di ricerca
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Ordina per
NessunoVisualizzazione rapida | Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro esterno minimo | Colore | Diametro minimo interno | Diametro esterno massimo | Diametro interno massimo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10208 | 0,0449 € - 0,1012 € | 41376 Disponibile |
18.5 mm
|
Rosso
|
17.1 mm
|
20.9 mm
|
19.3 mm
|
||||
10252 | 0,1087 € - 0,2459 € | 9204 Disponibile |
41.4 mm
|
Rosso
|
39.7 mm
|
44.8 mm
|
43.0 mm
|
||||
88 | 0,9026 € - 2,0314 € | 4145 Disponibile |
82.2 mm
|
Blu
|
80.2 mm
|
90.8 mm
|
88.7 mm
|
||||
92 | 0,9934 € - 2,2453 € | 427 Disponibile |
99.4 mm
|
Blu
|
96.8 mm
|
103.4 mm
|
101.0 mm
|
||||
101 | 1,1507 € - 1,1507 € | 70 Disponibile |
138.9 mm
|
Blu
|
136.9 mm
|
142.7 mm
|
140.7 mm
|
||||
108 | 1,3513 € - 1,3513 € | 115 Disponibile |
167.9 mm
|
Blu
|
165.9 mm
|
170.4 mm
|
168.4 mm
|
||||
112 | 1,4991 € - 3,3739 € | 856 Disponibile |
186.4 mm
|
Blu
|
184.4 mm
|
194.3 mm
|
192.0 mm
|
||||
124 | 2,2487 € - 5,0608 € | 920 Disponibile |
220.2 mm
|
Blu
|
217.2 mm
|
221.7 mm
|
219.0 mm
|
||||
134 | 8,1187 € - 11,088 € | 7 Disponibile |
324.9 mm
|
Blu
|
318.3 mm
|
333.8 mm
|
328.1 mm
|
||||
K-5 | 0,209 € - 0,4704 € | 2500 Disponibile |
38.7 mm
|
Blu
|
36.7 mm
|
38.7 mm
|
36.7 mm
|
||||
10136 | 0,0631 € - 0,1425 € | 113293 Disponibile |
23.4 mm
|
Rosso
|
21.4 mm
|
26.4 mm
|
24.4 mm
|
||||
10181 | 0,0945 € - 0,2126 € | 88371 Disponibile |
33.3 mm
|
Rosso
|
31.7 mm
|
37.2 mm
|
35.6 mm
|
||||
10250 | 0,0806 € - 0,1817 € | 14243 Disponibile |
28.0 mm
|
Rosso
|
26.5 mm
|
30.9 mm
|
29.0 mm
|
||||
10289 | 0,0216 € - 0,0485 € | 95590 Disponibile |
8.4 mm
|
Rosso
|
6.9 mm
|
10.0 mm
|
8.2 mm
|
||||
10325 | 0,0221 € - 0,0498 € | 154758 Disponibile |
9.4 mm
|
Rosso
|
7.7 mm
|
10.8 mm
|
9.3 mm
|
||||
10356 | 1,6258 € - 1,6258 € | 2800 Disponibile |
146.8 mm
|
Rosso
|
142.8 mm
|
151.0 mm
|
148.6 mm
|
||||
10727 | 0,0256 € - 0,0576 € | 15724 Disponibile |
6.2 mm
|
Rosso
|
5.0 mm
|
7.6 mm
|
5.9 mm
|
||||
11075 | 0,3304 € - 0,7425 € | 9779 Disponibile |
62.0 mm
|
Rosso
|
59.0 mm
|
66.4 mm
|
64.3 mm
|
||||
11100 | 0,4138 € - 0,9313 € | 9870 Disponibile |
59.3 mm
|
Rosso
|
56.7 mm
|
67.3 mm
|
64.1 mm
|
||||
11167 | 0,0907 € - 0,2043 € | In produzione |
33.3 mm
|
Rosso
|
31.4 mm
|
34.4 mm
|
32.8 mm
|
||||
11171 | 0,4972 € - 0,4972 € | 1213 Disponibile |
85.3 mm
|
Rosso
|
82.9 mm
|
88.0 mm
|
85.5 mm
|
||||
12196 | 0,0404 € - 0,0908 € | 15428 Disponibile |
16.6 mm
|
Rosso
|
14.5 mm
|
18.5 mm
|
16.5 mm
|
||||
12419 | 0,0248 € - 0,0559 € | 14285 Disponibile |
5.6 mm
|
Rosso
|
4.0 mm
|
7.0 mm
|
5.4 mm
|
||||
5 | 0,1383 € - 0,3124 € | 32300 Disponibile |
6.1 mm
|
Blu
|
4.4 mm
|
7.7 mm
|
6.1 mm
|
||||
8 | 0,1625 € - 0,2217 € | 42050 Disponibile |
8.4 mm
|
Blu
|
7 mm
|
10.1 mm
|
8.3 mm
|
||||
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 18.5 - 20.9 mm | 0.728 - 0.823 in ; Intervallo diametro interno 17.1 - 19.3 mm | 0.673 - 0.76 in ; 14.3 mm | 0.563 in
- Fascia di prezzo
- 0,1012 € - 0,0449 €
- Livelli di giacenza
- 41376 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Rosso -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
24.6 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 41.4 - 44.8 mm | 1.63 - 1.764 in ; Intervallo diametro interno 39.7 - 43.0 mm | 1.563 - 1.693 in ; 19.0 mm | 0.748 in
- Fascia di prezzo
- 0,2459 € - 0,1087 €
- Livelli di giacenza
- 9204 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Rosso -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
49.2 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 82.2 - 90.8 mm | 3.236 - 3.575 in ; Intervallo diametro interno 80.2 - 88.7 mm | 3.156 - 3.492 in ; 25.4 mm | 1.000 in
- Fascia di prezzo
- 2,0314 € - 0,9026 €
- Livelli di giacenza
- 4145 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Blu -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
100.0 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 99.4 - 103.4 mm | 3.915 - 4.070 in ; Intervallo diametro interno 96.8 - 101.0 mm | 3.810 - 3.976 in ; 19.8 mm | 0.781 in
- Fascia di prezzo
- 2,2453 € - 0,9934 €
- Livelli di giacenza
- 427 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Blu -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
111.1 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 138.9 - 142.7 mm | 5.470 - 5.620 in ; Intervallo diametro interno 136.9 - 140.7 mm | 5.390 - 5.539 in ; 25.4 mm | 1.000 in
- Fascia di prezzo
- 1,1507 € - 1,1507 €
- Livelli di giacenza
- 70 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Blu -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
155.7 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 167.9 - 170.4 mm | 6.610 - 6.710 in ; Intervallo diametro interno 165.9 - 168.4 mm | 6.530 - 6.63 in ; 38.9 mm | 1.530 in
- Fascia di prezzo
- 1,3513 € - 1,3513 €
- Livelli di giacenza
- 115 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Blu -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
182.6 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 186.4 - 194.3 mm | 7.340 - 7.650 in ; Intervallo diametro interno 184.4 - 192.0 mm | 7.260 - 7.559 in ; 26.2 mm | 1.030 in
- Fascia di prezzo
- 3,3739 € - 1,4991 €
- Livelli di giacenza
- 856 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Blu -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
201.7 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 220.2 - 221.7 mm | 8.670 - 8.730 in ; Intervallo diametro interno 217.2 - 219.0 mm | 8.550 - 8.622 in ; 38.9 mm | 1.531 in
- Fascia di prezzo
- 5,0608 € - 2,2487 €
- Livelli di giacenza
- 920 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Blu -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
231.9 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 324.9 - 333.8 mm | 12.790 - 13.140 in ; Intervallo diametro interno 318.3 - 328.1 mm | 12.530 - 12.917 in ; 51.6 mm | 2.031 in
- Fascia di prezzo
- 11,088 € - 8,1187 €
- Livelli di giacenza
- 7 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Blu -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
346.5 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 38.7 mm | 1.525 in ; Intervallo diametro interno 36.7 mm | 1.445 in ; 12.7 mm | 0.500 in
- Fascia di prezzo
- 0,4704 € - 0,209 €
- Livelli di giacenza
- 2500 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Blu -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
44.5 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 23.4 - 26.4 mm | 0.921 - 1.039 in ; Intervallo diametro interno 21.4 - 24.4 mm | 0.843 - 0.961 in ; 17.5 mm | 0.689 in
- Fascia di prezzo
- 0,1425 € - 0,0631 €
- Livelli di giacenza
- 113293 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Rosso -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
29.3 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 33.3 - 37.2 mm | 1.311 - 1.465 in ; Intervallo diametro interno 31.7 - 35.6 mm | 1.248 - 1.402 in ; 22.2 mm | 0.874 in
- Fascia di prezzo
- 0,2126 € - 0,0945 €
- Livelli di giacenza
- 88371 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Rosso -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
41.6 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 28.0 - 30.9 mm | 1.102 - 1.217 in ; Intervallo diametro interno 26.5 - 29.0 mm | 1.043 - 1.142 in ; 19.0 mm | 0.748 in
- Fascia di prezzo
- 0,1817 € - 0,0806 €
- Livelli di giacenza
- 14243 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Rosso -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
35.3 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 8.4 - 10.0 mm | 0.331 - 0.394 in ; Intervallo diametro interno 6.9 - 8.2 mm | 0.272 - 0.323 in ; 9.5 mm | 0.374 in
- Fascia di prezzo
- 0,0485 € - 0,0216 €
- Livelli di giacenza
- 95590 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Rosso -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
13.5 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 9.4 - 10.8 mm | 0.37 - 0.425 in ; Intervallo diametro interno 7.7 - 9.3 mm | 0.303 - 0.366 in ; 8.5 mm | 0.335 in
- Fascia di prezzo
- 0,0498 € - 0,0221 €
- Livelli di giacenza
- 154758 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Rosso -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
14.0 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 146.8 - 151.0 mm | 5.78 - 5.945 in ; Intervallo diametro interno 142.8 - 148.6 mm | 5.622 - 5.85 in ; 33.0 mm | 1.299 in
- Fascia di prezzo
- 1,6258 € - 1,6258 €
- Livelli di giacenza
- 2800 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Rosso -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
159.5 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 6.2 - 7.6 mm | 0.244 - 0.299 in ; Intervallo diametro interno 5.0 - 5.9 mm | 0.197 - 0.232 in ; 9.5 mm | 0.374 in
- Fascia di prezzo
- 0,0576 € - 0,0256 €
- Livelli di giacenza
- 15724 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Rosso -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
11.1 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 62.0 - 66.4 mm | 2.441 - 2.614 in ; Intervallo diametro interno 59.0 - 64.3 mm | 2.323 - 2.531 in ; 28.0 mm | 1.102 in
- Fascia di prezzo
- 0,7425 € - 0,3304 €
- Livelli di giacenza
- 9779 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Rosso -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
71.0 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 59.3 - 67.3 mm | 2.335 - 2.65 in ; Intervallo diametro interno 56.7 - 64.1 mm | 2.232 - 2.524 in ; 31.7 mm | 1.248 in
- Fascia di prezzo
- 0,9313 € - 0,4138 €
- Livelli di giacenza
- 9870 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Rosso -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
70.3 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 33.3 - 34.4 mm | 1.311 - 1.354 in ; Intervallo diametro interno 31.4 - 32.8 mm | 1.236 - 1.291 in ; 9.5 mm | 0.374 in
- Fascia di prezzo
- 0,2043 € - 0,0907 €
- Livelli di giacenza
- In produzione
Caratteristiche
-
Colore
Rosso -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
38.1 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 85.3 - 88.0 mm | 3.358 - 3.465 in ; Intervallo diametro interno 82.9 - 85.5 mm | 3.264 - 3.366 in ; 19.0 mm | 0.748 in
- Fascia di prezzo
- 0,4972 € - 0,4972 €
- Livelli di giacenza
- 1213 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Rosso -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
92.0 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 16.6 - 18.5 mm | 0.654 - 0.728 in ; Intervallo diametro interno 14.5 - 16.5 mm | 0.571 - 0.65 in ; 13.0 mm | 0.512 in
- Fascia di prezzo
- 0,0908 € - 0,0404 €
- Livelli di giacenza
- 15428 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Rosso -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
21.9 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 5.6 - 7.0 mm | 0.22 - 0.276 in ; Intervallo diametro interno 4.0 - 5.4 mm | 0.157 - 0.213 in ; 8.4 mm | 0.331 in
- Fascia di prezzo
- 0,0559 € - 0,0248 €
- Livelli di giacenza
- 14285 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Rosso -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
10.5 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 6.1 - 7.7 mm | 0.240 - .302 in ; Intervallo diametro interno 4.4 - 6.1 mm | 0.175 - 0.24 in ; 9.5 mm | 0.375 in
- Fascia di prezzo
- 0,3124 € - 0,1383 €
- Livelli di giacenza
- 32300 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Blu -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
11.9 mm
Cappuccio rastremato - Intervallo diametro esterno 8.4 - 10.1 mm | 0.330 - .398 in ; Intervallo diametro interno 7 - 8.3 mm | 0.275 - 0.327 in ; 9.5 mm | 0.375 in
- Fascia di prezzo
- 0,2217 € - 0,1625 €
- Livelli di giacenza
- 42050 Disponibile
Caratteristiche
-
Colore
Blu -
Tipo di raccordo
A spingere -
Materiale pieno
Polietilene a bassa densità -
Materiale
LDPE -
Diametro flangia
14.3 mm
Acquistato frequentemente
Caratteristiche del prodotto
Gamma prodotto Cappucci Protezione per tubi Protezioni per flange e tubi Tappi
Insieme di prodotti Terminali Cappucci e tappi per applicazioni idrauliche Cappucci e tappi protettivi per tubi Cappucci e tappi conici
Accessori A spingere
Caratteristiche Idraulico Protezione estremità dei tubi Applicazione specifica Protezione delle filettature Estremità dei tubi
Materiale Plastica
Forma Rotondo