Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Il tappo protegge da contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE, Nylon 6 Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | H | L | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1276 € - 0,2437 € | 10630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Rosso
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrico
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0674 € - 0,1587 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Rosso
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,6135 € - 1,4537 € | 17320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Rosso
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,2252 € - 0,5455 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP/GAS
|
Rosso
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,5375 € - 1,1461 € | 20334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Rosso
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0983 € - 0,2327 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Rosso
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,1547 € - 0,3308 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Rosso
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0827 € - 0,1787 € | 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Rosso
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,9175 € - 3,5691 € | 8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,0849 € - 0,3975 € | 8750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Rosso
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,1713 € - 0,3569 € | 15634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Rosso
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,1437 € - 0,2959 € | 31360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Rosso
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0965 € - 0,2002 € | 30112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Rosso
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,1561 € - 0,3366 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rosso
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrico
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,2749 € - 0,5861 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0931 € - 0,1996 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,1052 € - 0,2225 € | 16175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Rosso
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,1437 € - 0,3075 € | 88995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0748 € - 0,1691 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rosso
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0827 € - 0,1796 € | 10900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rosso
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare