These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
La linguetta di tiro ergonomica semplifica l’installazione e la rimozione.È disponibile in silicone, materiale riutilizzabile resistente ad alte temperature o EPDM, un materiale riutilizzabile ed economico con meno calore ma eccellente resistenza agli agenti chimici.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1009
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | PD | Colore | Materiale | H | L | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4587 € - 0,9778 € | 8928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,3249 € | 28390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,1758 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,3162 € | 44287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,3801 € | 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.335 in
33.9 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,5554 € - 1,1897 € | 4026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.276 in
57.8 mm
|
M45 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,5194 € | Richiedi il lead time qui |
1.571 in
39.9 mm
|
M30 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1826 € - 0,2032 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,3017 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,1648 € | 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,1189 € | 29387 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.197 in
30.4 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,2445 € - 0,5223 € | 25350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.587 in
40.3 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10085653 | 0,1478 € - 0,3162 € | 32332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.846 in
21.5 mm
|
M14 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10085691 | 0,1533 € - 0,3278 € | 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
| 0,2252 € - 0,4787 € | 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.583 in
40.2 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,1276 € - 0,271 € | 8890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,10 € - 0,215 € | 64095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,3249 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M20 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5029 € - 1,0794 € | 3990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.547 in
64.7 mm
|
M42 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,3191 € | 13100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.929 in
23.6 mm
|
M16 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare