Menu Ricerca

Tappi di chiusura bombati

Disponibile

Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.

La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.

Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.

  • Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
  • Fungono da barriera impedendo l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
  • Si inseriscono perfettamente nell'apertura da sigillare, garantendo una tenuta sicura.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angolo a tre vie
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
164 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità HD D Colore Materiale H Tipo Acquista
5190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
PA
0,9804 € - 2,0075 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
55.1 mm
Bianco
Nylon
14.3 mm
23290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
0,3703 € - 0,7928 € 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
25.8 mm
Bianco
Nylon
14.3 mm
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
PA
7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
10021125 0,3075 € - 0,3332 € 2837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
55.1 mm
Nero
Nylon
11.9 mm
0,1639 € - 0,1869 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
34.9 mm
Nero
Nylon
11.5 mm
2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
PA
0,5583 € - 1,1937 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
42.4 mm
Nero
Nylon
14.3 mm
0,1276 € - 0,2031 € 2991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Bianco
PA
8.0 mm
1
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
0,1079 € - 0,1308 € 28194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
13.5 mm
Nero
Nylon
10.3 mm
0,5095 € - 1,0791 € 1238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
38.1 mm
Nero
Nylon
14.3 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
PA
0,3703 € - 0,7928 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
30.9 mm
Nero
Nylon
14.3 mm
0,1293 € - 0,2058 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Bianco
PA
8.0 mm
1
0,1376 € - 0,2183 € 784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Bianco
PA
8.7 mm
1
0,1768 € - 0,3247 € 2693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
Bianco
PA
10.3 mm
1
  • di 9
Tappo di chiusura 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Bianco

10261873


Livelli di giacenza
5190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo di chiusura 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Bianco

10261910

Fascia di prezzo
2,0075 € - 0,9804 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm PA Nero

10261828


Livelli di giacenza
23290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo di chiusura 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Bianco

10261866

Fascia di prezzo
0,7928 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Bianco

10261903


Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo di chiusura 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm PA Nero

10261835


Livelli di giacenza
7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo di chiusura 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon Nero

10021125

Fascia di prezzo
0,3332 € - 0,3075 €

Livelli di giacenza
2837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Nero

10021095

Fascia di prezzo
0,1869 € - 0,1639 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Bianco

10261842


Livelli di giacenza
2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo di chiusura 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Nero

10261774

Fascia di prezzo
1,1937 € - 0,5583 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 7.9 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Bianco

10355480

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
2991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Nero

10261811


Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo di chiusura 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Nero

10261804


Livelli di giacenza
6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo di chiusura 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Nero

10112205

Fascia di prezzo
0,1308 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
28194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Nero

10261767

Fascia di prezzo
1,0791 € - 0,5095 €

Livelli di giacenza
1238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Nero

10261699


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo di chiusura 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Nero

10261736

Fascia di prezzo
0,7928 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Bianco

10355497

Fascia di prezzo
0,2058 € - 0,1293 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 13.5 mm 8.7 mm 3.2 mm PA Bianco

10355510

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1376 €

Livelli di giacenza
784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • H
    8.7 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Bianco

10355558

Fascia di prezzo
0,3247 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
2693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA