Menu Ricerca

Tappi di chiusura bombati

Disponibile

Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.

La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.

Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.

  • Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
  • Fungono da barriera impedendo l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
  • Si inseriscono perfettamente nell'apertura da sigillare, garantendo una tenuta sicura.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
164 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità HD D Colore Materiale H Tipo Acquista
0,188 € - 0,198 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
18.5 mm
Nero
Nylon
13.2 mm
0,4718 € - 0,9909 € Richiedi il lead time qui
30.1 mm
33.3 mm
Nero
Nylon
14.3 mm
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
0,2238 € - 0,257 € Richiedi il lead time qui
30.6 mm
34.0 mm
Nero
Nylon
13.0 mm
0,114 € - 0,1332 € 19867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
13.5 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
Richiedi il lead time qui
Nero
PA
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
0,7851 € - 1,9207 € 2325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
55.1 mm
Nero
Nylon
14.3 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
PA
0,3703 € - 0,7928 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
30.9 mm
Nero
Nylon
14.3 mm
0,2058 € - 0,2169 € 21704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
22.6 mm
Bianco
Nylon
10.6 mm
0,2266 € - 0,239 € 23700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
30.5 mm
Bianco
Nylon
11.5 mm
0,2214 € - 0,2733 € Richiedi il lead time qui
9.6 mm
13.0 mm
Nero
Nylon
6.5 mm
0,1049 € - 0,1272 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
14.3 mm
Nero
Nylon
6.4 mm
0,5095 € - 1,0791 € 1238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
38.1 mm
Nero
Nylon
14.3 mm
0,2957 € - 0,633 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
25.8 mm
Nero
Nylon
14.3 mm
0,5583 € - 1,1937 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
42.4 mm
Nero
Nylon
14.3 mm
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
0,2192 € - 0,2707 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
11.0 mm
Nero
Nylon
7.0 mm
6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
  • di 9
Tappo di chiusura 18.5 mm 13.2 mm 6.4 mm Nylon Nero

10261705

Fascia di prezzo
0,198 € - 0,188 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Nero

10261743

Fascia di prezzo
0,9909 € - 0,4718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Nero

10261781


Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo di chiusura 34.0 mm 13.0 mm 3.2 mm Nylon Nero

10163061

Fascia di prezzo
0,257 € - 0,2238 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Nero

10102640

Fascia di prezzo
0,1332 € - 0,114 €

Livelli di giacenza
19867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Nero

10261712


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo di chiusura 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Nero

10261750


Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo di chiusura 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Nero

10261798

Fascia di prezzo
1,9207 € - 0,7851 €

Livelli di giacenza
2325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Nero

10261699


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo di chiusura 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Nero

10261736

Fascia di prezzo
0,7928 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Bianco

10103364

Fascia di prezzo
0,2169 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
21704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Bianco

10103371

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
23700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 13.0 mm 6.5 mm 1.2 mm Nylon Nero

10163092

Fascia di prezzo
0,2733 € - 0,2214 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.6 mm
  • H
    6.5 mm
  • HD
    9.6 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 14.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Nero

10021187

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1049 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Nero

10261767

Fascia di prezzo
1,0791 € - 0,5095 €

Livelli di giacenza
1238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Nero

10261729

Fascia di prezzo
0,633 € - 0,2957 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Nero

10261774

Fascia di prezzo
1,1937 € - 0,5583 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Nero

10261811


Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo di chiusura 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nylon Nero

10163078

Fascia di prezzo
0,2707 € - 0,2192 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Nero

10261804


Livelli di giacenza
6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000