Questi distanziatori anticaduta hanno una configurazione appositamente progettata per afferrare saldamente il gambo della vite. Disponibili in diverse altezze e per viti di varie dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0736 € - 0,0909 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0751 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0567 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0606 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0622 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,068 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,0629 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0621 € - 0,0767 € | 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0707 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,0719 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0642 € | 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0751 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1475 € | 6976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0721 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1241 € - 0,1532 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1517 € - 0,1873 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1242 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1844 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,08 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0664 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare