Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica a montaggio inverso

Disponibile

Questi supporti a fissaggio inverso possono essere installati dalla parte inferiore del pannello. Sono provvisti di testa tonda sottile, per minimizzare la sporgenza sotto lo chassis. La parte superiore del supporto, dove poggia il PCB, è disponibile in quattro varianti: ancoraggio a scatto, a baionetta, a freccia e base piatta.

Codice Serie: SR2749

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
258 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,2075 € - 0,2562 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
0,0885 € - 0,1093 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0885 € - 0,1093 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1543 € - 0,1714 € 5990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1363 € - 0,1514 € 885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1513 € - 0,1868 € 21945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1513 € - 0,1868 € 11192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1018 € - 0,1257 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1018 € - 0,1257 € 12324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1018 € - 0,1257 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0885 € - 0,1093 € 12017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,0885 € - 0,1093 € 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1514 € - 0,1682 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,174 € - 0,2149 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,174 € - 0,2149 € 441191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,104 € - 0,1082 € 8383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1196 € - 0,1245 € 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1511 € - 0,1675 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,104 € - 0,1082 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
0,1619 € - 0,1799 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
  • di 13
Distanziale a fissaggio inverso 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10366073

Fascia di prezzo
0,2562 € - 0,2075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm
Distanziale a fissaggio inverso 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10557181

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001813

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022764

Fascia di prezzo
0,1714 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
5990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022795

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001899

Fascia di prezzo
0,1868 € - 0,1513 €

Livelli di giacenza
21945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001929

Fascia di prezzo
0,1868 € - 0,1513 €

Livelli di giacenza
11192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001783

Fascia di prezzo
0,1257 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001820

Fascia di prezzo
0,1257 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
12324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001868

Fascia di prezzo
0,1257 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001790

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
12017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001837

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10488249

Fascia di prezzo
0,1682 € - 0,1514 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm
Distanziale a fissaggio inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001882

Fascia di prezzo
0,2149 € - 0,174 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001912

Fascia di prezzo
0,2149 € - 0,174 €

Livelli di giacenza
441191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10023099

Fascia di prezzo
0,1082 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
8383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10023136

Fascia di prezzo
0,1245 € - 0,1196 €

Livelli di giacenza
8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10023174

Fascia di prezzo
0,1675 € - 0,1511 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10023204

Fascia di prezzo
0,1082 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10487754

Fascia di prezzo
0,1799 € - 0,1619 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm