Menu Ricerca

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
771 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1875 € - 0,2161 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1684 € - 0,1922 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1684 € - 0,1922 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1684 € - 0,1922 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1684 € - 0,1922 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1684 € - 0,1922 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1561 € - 0,1796 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
0,1811 € - 0,2081 € 5592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
5.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € 44066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
7.0 mm
0,1575 € - 0,181 € 10008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € 20300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
8.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € 13263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
10.0 mm
0,1811 € - 0,2081 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
16.0 mm
0,1811 € - 0,2081 € 3891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
20.0 mm
0,1795 € - 0,2065 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
2.0 mm
0,1795 € - 0,2065 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
0,1575 € - 0,181 € 26283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
5.0 mm
10015186 0,1575 € - 0,181 € 52369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
6.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € 68136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
8.0 mm
0,1253 € - 0,1392 € 80209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
3.0 mm
  • di 39
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10110942

Fascia di prezzo
0,2161 € - 0,1875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017821

Fascia di prezzo
0,1922 € - 0,1684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017869

Fascia di prezzo
0,1922 € - 0,1684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017906

Fascia di prezzo
0,1922 € - 0,1684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017920

Fascia di prezzo
0,1922 € - 0,1684 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017975

Fascia di prezzo
0,1922 € - 0,1684 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Nero

10015445

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 5.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10015483

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1811 €

Livelli di giacenza
5592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015520

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
44066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-2 Nero

10015506

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
10008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015544

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
20300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015582

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
13263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 16.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10015322

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1811 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 20.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10015360

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1811 €

Livelli di giacenza
3891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 2.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10015407

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10559406

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015469

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
26283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015186

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
52369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015223

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
68136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015414

Fascia di prezzo
0,1392 € - 0,1253 €

Livelli di giacenza
80209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm