Serratura a quarto di giro con manopola Paco. Camma in acciaio con finitura cromata e guarnizione di gomma. Involucro in Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1. Queste serrature sono ideali per applicazioni quali pannelli elettrici o coperture per macchinari.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6467 € - 5,5581 € | In produzione |
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||||
2,188 € - 5,9201 € | 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
|||||||||
1,9458 € - 5,5713 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||||
2,1211 € - 5,7017 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||||
1,9068 € - 5,5713 € | 4554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||||
2,1211 € - 4,9152 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare