Menu Ricerca

Chiusura a chiave

Le chiusure a camma con blocco cilindrico sono progettate per bloccare e rendere sicuro l'accesso con una camma rotante (nottolino) che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore. Ideali per flight case, armadi e cassetti in acciaio. Angolo di rotazione della chiave di 90 gradi. Questa serratura a camma a cilindro ha chiavi uguali ed è dotata di due chiavi master, con finitura cromata.
Codice articolo Essentra :

20123772

Codice articolo precedente:

250200150E

38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 3,2669 €
5 + 2,9402 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,27 €

1 x 3,2669 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 43.0 mm
Altezza alloggiamento 20.0 mm
Materiale camma Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci