Chiusura a chiave Aderenza massima - 8.5 mm | 0.335 in Tipo di chiave:Quadrato 8,0 mm Finitura - Cromato
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Colore | Silver |
Finitura | Cromato |
Tipo maniglia | Azionamento mediante trapano/avvitatore |
Materiale | Lega di zinco |
Orientamento di montaggio | Universale |
Vedi tutte le specifiche e personalizza |
Prezzi e informazioni
Confezione standard:
50
Ordina qualsiasi quantità
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Imperiale
Metrico
Colore | Silver |
---|---|
Finitura | Cromato |
Tipo maniglia | Azionamento mediante trapano/avvitatore |
Materiale | Lega di zinco |
Orientamento di montaggio | Universale |
Specifiche/standard (tutti) | RoHS, IP65, NEMA, DIN |
Intervallo spessore sportello compatibile | 1.6 mm |
Intervallo di aderenza | 8.5 mm |
Spessore massimo sportello compatibile | 1.6 mm |
Aderenza massima | 8.5 mm |