Menu Ricerca

Selle di cablaggio senza bloccaggio

Disponibile

Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.

Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.

Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Larghezza base Altezza interno Spessore massimo pannello compatibile Lunghezza base Acquista
0,1883 € - 0,2152 € 11192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.3 mm
0,2634 € - 0,3002 € 688820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.3 mm
0,2166 € - 0,2475 € 4801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.3 mm
0,1189 € - 0,1439 € 9994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1189 € - 0,1439 € 154838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
9.7 mm
0,1034 € - 0,1252 € 240665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1189 € - 0,1439 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
18.8 mm
0,1034 € - 0,1252 € 154826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1189 € - 0,1439 € 4057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,1034 € - 0,1252 € 50710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1034 € - 0,1252 € 4280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,1034 € - 0,1252 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
15.8 mm
27.2 mm
10038130 0,1883 € - 0,2152 € 18550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.3 mm
0,1189 € - 0,1439 € 61983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
0,1034 € - 0,1252 € 6731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
0,1189 € - 0,1439 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1189 € - 0,1439 € 2718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1189 € - 0,1439 € 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
26.7 mm
0,1034 € - 0,1252 € 14936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
0,112 € - 0,1557 € 15501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
  • di 6
Sella di cablaggio 4.75 mm 5.6 mm Naturale Nylon 6/6

10038154

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
11192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Larghezza interna
    20.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.19 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.19 mm
Sella di cablaggio 4.75 mm 5.6 mm Naturale Nylon 6/6

10038161

Fascia di prezzo
0,3002 € - 0,2634 €

Livelli di giacenza
688820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Larghezza interna
    20.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.19 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.19 mm
Sella di cablaggio 4.75 mm 5.6 mm Naturale Nylon 6/6

10038147

Fascia di prezzo
0,2475 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
4801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Larghezza interna
    20.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.19 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.19 mm
Passacavo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037201

Fascia di prezzo
0,1439 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
9994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037218

Fascia di prezzo
0,1439 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
154838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    9.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037195

Fascia di prezzo
0,1252 € - 0,1034 €

Livelli di giacenza
240665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037294

Fascia di prezzo
0,1439 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037225

Fascia di prezzo
0,1252 € - 0,1034 €

Livelli di giacenza
154826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    9.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037270

Fascia di prezzo
0,1439 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
4057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    26.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037249

Fascia di prezzo
0,1252 € - 0,1034 €

Livelli di giacenza
50710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037263

Fascia di prezzo
0,1252 € - 0,1034 €

Livelli di giacenza
4280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    26.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 27.2 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037713

Fascia di prezzo
0,1252 € - 0,1034 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    27.2 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Sella di cablaggio 4.75 mm 5.6 mm Naturale Nylon 6/6

10038130

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
18550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Larghezza interna
    20.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.19 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.19 mm
Passacavo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037171

Fascia di prezzo
0,1439 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
61983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 19.1 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037706

Fascia di prezzo
0,1252 € - 0,1034 €

Livelli di giacenza
6731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    19.1 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037232

Fascia di prezzo
0,1439 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    9.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037256

Fascia di prezzo
0,1439 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
2718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Sella di cablaggio 26.7 mm 11.1 mm Naturale Nylon 6/6

10037317

Fascia di prezzo
0,1439 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    26.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 10.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037683

Fascia di prezzo
0,1252 € - 0,1034 €

Livelli di giacenza
14936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    10.0 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo A incastro 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
15501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 mm