Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0265 € - 23,1558 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato e freno
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 7,4892 € - 14,5666 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 5,5132 € - 10,9105 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 6,5496 € - 12,9707 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 4,2144 € - 8,3569 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 5,1264 € - 9,9239 € | 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 12,6294 € - 25,0129 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 8,4564 € - 16,7429 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 23,6836 € - 46,921 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 10277720 | 6,0936 € - 12,0712 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|
| 5,8587 € - 11,1136 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 30,1466 € - 30,1466 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 11,7036 € - 23,1848 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 5,1816 € - 10,127 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,3336 € - 10,5623 € | 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 8,0281 € - 16,772 € | 183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 22,0846 € - 22,0846 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 8,9539 € - 17,7295 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
|
||
| 8,8433 € - 17,5264 € | 267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 18,6539 € - 36,968 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare