Guarnizione rotonda con spugna in EPDM o profili solidi in EPDM, finitura nera.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro esterno | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0665 € - 5,9741 € | In produzione |
Spugna in EPDM
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
24,8855 € - 33,1762 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Spugna in EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
9,713 € - 11,4199 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
EPDM massiccio
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
50,0284 € - 66,7181 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
EPDM massiccio
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
5,6761 € - 6,6785 € | In produzione |
Spugna in EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
39,3129 € - 52,4398 € | In produzione |
Spugna in EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
14,9828 € - 17,6244 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
EPDM massiccio
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
8,4125 € - 9,9027 € | In produzione |
Spugna in EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
3,9556 € - 4,6194 € | In produzione |
EPDM massiccio
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
20,4421 € - 27,2426 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
EPDM massiccio
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
2,7093 € - 3,1835 € | 323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Spugna in EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||||
20,4286 € - 24,032 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Spugna in EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
7,5929 € - 9,1874 € | In produzione |
EPDM massiccio
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
28,4754 € - 37,9853 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
EPDM massiccio
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare