CODICE OBSOLETO E NON PIU' ACQUISTABILE
Questo prodotto non è al momento disponibile, chiamaci! Di seguito le nostre raccomandazioni:
This standard flat washer is made from natural Nylon which offers a good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 6.2 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.244 in |
Outside Diameter | 12.0 mm |
Outside Diameter | 0.472 in |
Thickness | 3.0 mm |
Thickness | 0.118 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare