Menu Ricerca

Rondella piatta 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

La rondella piatta fornisce una tenuta con ammortizzazione delle vibrazioni, previene le perdite e distribuisce il carico grazie al suo materiale in gomma termoplastica. Utilizzata negli assemblaggi automobilistici, nell'industria petrolifera e del gas. Realizzata in TPR nero.
Codice articolo Essentra :

10117422

Codice articolo precedente:

033050011407

34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1671 €
1000 + 0,1294 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

83,55 €

500 x 0,1671 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 5.3 mm
Diametro esterno 25.0 mm
Spessore 2.5 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci