Menu Ricerca

Rivetti a incastro - Con bottone maschio/femmina mini

Disponibile

Mini rivetti a scatto con componente maschio e femmina. Realizzati in nylon 6/6 con classificazione UL94 V2, RMS-01, offrono la soluzione perfetta per fissare insieme due pannelli, il tutto con un semplice scatto.

Si installano rapidamente premendo insieme i pezzi maschio e femmina. Questi mini rivetti a scatto in nylon sono la scelta ideale per gli ambienti esterni. Sono resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte dei prodotti chimici.

  • Colori: naturale e nero
  • Intervallo di temperatura: da -40C a 85C
  • I componenti maschio e femmina sono confezionati e venduti separatamente.


Codice Serie: SRK0015

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di rivetto Diametro foro compatibile Altezza testa Spessore pannello Diametro testa Acquista
0,1229 € - 0,1518 € 23940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.54 mm
3.18 mm
12.7 mm
0,0443 € - 0,0547 € 59969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto femmina ad albero
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,1781 € - 0,2199 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.5 mm
3.6 mm
12.7 mm
0,1229 € - 0,1518 € 2859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.5 mm
8.3 mm
12.7 mm
0,0842 € - 0,104 € 2867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0842 € - 0,104 € Richiedi il lead time qui
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,1229 € - 0,1518 € Richiedi il lead time qui
Rivetto maschio ad albero
2.54 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,0377 € - 0,0466 € Richiedi il lead time qui
Rivetto femmina ad albero
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,1462 € - 0,2186 € 6995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0842 € - 0,104 € 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,1229 € - 0,1518 € Richiedi il lead time qui
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.5 mm
1.1 mm
12.7 mm
10223765 0,0842 € - 0,104 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
0.5 mm
9.5 mm
0,0842 € - 0,104 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,1229 € - 0,1518 € 21260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.54 mm
4.75 mm
12.7 mm
0,0554 € - 0,0684 € 976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
1.6 mm
1.3 mm
1.1 mm
6.4 mm
0,0554 € - 0,0684 € 2927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
1.6 mm
1.3 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,0334 € - 0,0412 € 13285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto femmina ad albero
1.5 mm
1.3 mm
1.2 mm
6.4 mm
0,0554 € - 0,0684 € 2997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
0,0554 € - 0,0684 € 19652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
1.6 mm
1.3 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0842 € - 0,104 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
0.8 mm
9.5 mm
  • di 3
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto (HD) 3.18 mm (PT)

10223888

Fascia di prezzo
0,1518 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
23940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    3.18 mm
  • Altezza testa
    2.54 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
  • Tipo di rivetto
    Rivetto maschio ad albero
Rivetto femmina ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

10223697

Fascia di prezzo
0,0547 € - 0,0443 €

Livelli di giacenza
59969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 3.6 mm (PT)

10223895

Fascia di prezzo
0,2199 € - 0,1781 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    3.6 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 8.3 mm (PT)

10223918

Fascia di prezzo
0,1518 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
2859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    8.3 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 1.6 mm (PT)

10223796

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
2867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 7.9 mm (PT)

10223833

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    7.9 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto (HD) 1.57 mm (PT)

10223864

Fascia di prezzo
0,1518 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    1.57 mm
  • Altezza testa
    2.54 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
  • Tipo di rivetto
    Rivetto maschio ad albero
Rivetto femmina ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 1.9 mm (PT)

10223680

Fascia di prezzo
0,0466 € - 0,0377 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    1.9 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

10223871

Fascia di prezzo
0,2186 € - 0,1462 €

Livelli di giacenza
6995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 3.2 mm (PT)

10223826

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 1.1 mm (PT)

10223857

Fascia di prezzo
0,1518 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    1.1 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 0.5 mm (PT)

10223765

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    0.5 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 1.9 mm (PT)

10223802

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    1.9 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto (HD) 4.75 mm (PT)

10223901

Fascia di prezzo
0,1518 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
21260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    4.75 mm
  • Altezza testa
    2.54 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
  • Tipo di rivetto
    Rivetto maschio ad albero
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 1.6 mm (HD) 1.1 mm (PT)

10223734

Fascia di prezzo
0,0684 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.6 mm
  • Spessore pannello
    1.1 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 1.6 mm (HD) 0.8 mm (PT)

10223727

Fascia di prezzo
0,0684 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
2927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.6 mm
  • Spessore pannello
    0.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto femmina ad albero Mini-rivetto 1.5 mm (HD) 1.2 mm (PT)

10223673

Fascia di prezzo
0,0412 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
13285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.5 mm
  • Spessore pannello
    1.2 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 1.6 mm (HD) 0.3 mm (PT)

10223703

Fascia di prezzo
0,0684 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
2997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.6 mm
  • Spessore pannello
    0.3 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 1.6 mm (HD) 1.6 mm (PT)

10223741

Fascia di prezzo
0,0684 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
19652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.6 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 0.8 mm (PT)

10223772

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    0.8 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro