La nostra gamma di elementi di fissaggio a scatto comprende un'opzione in nylon 6/6, un'opzione in polietilene a bassa densità (LDPE) e un'opzione in LDPE con clip in polipropilene (PP).
Il blocco del rivetto comprende una clip maschio e una rondella femmina. La clip maschio viene inserita nella rondella femmina; il singolo blocco viene utilizzato per accoppiare due superfici. Questo rivetto è la scelta ideale per i pannelli ondulati.
Codice Serie: SR1990
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Lunghezza stelo clip maschio | Spessore massimo pannello compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Lunghezza stelo rondella femmina | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,098 € - 0,1211 € | 28546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
2.311 in
58.7 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0466 € | 978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1286 € - 0,1602 € | 2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE; PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1193 € - 0,1492 € | 4872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE; PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,1343 € | 22634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE; PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,1395 € - 0,1741 € | 8380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE; PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2169 € - 0,2169 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 33996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE; PP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1269 € - 0,1575 € | Richiedi il lead time qui |
Trasparente
|
LDPE; PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1865 € | 1402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE; PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,1699 € | Richiedi il lead time qui |
Trasparente
|
LDPE; PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0754 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0802 € - 0,099 € | 26817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2031 € - 0,2031 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,2169 € - 0,2169 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,1754 € - 0,2183 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
LDPE
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,1906 € - 0,2404 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,1754 € - 0,2183 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
LDPE
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,2031 € - 0,2542 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,2221 € - 0,2601 € | 50987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare