Copribordi in PVC con anima in acciaio elastico. Forniti in rotoli da 20 metri. Offrono protezione agli spigoli in acciaio. I profili sono flessibili e possono essere applicati manualmente, rendendoli una soluzione semplice da usare e rapida. Adatti a temperature da -25C a 90C.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza massima morsetto | Colore | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205,1374 € - 205,1374 € | In produzione |
0.157 in
4.0 mm
|
Grigio
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
205,1374 € - 205,1374 € | In produzione |
0.157 in
4.0 mm
|
Bianco
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
34009504001 | 59,9582 € - 66,6233 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|||||
175,0928 € - 205,9931 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
112,0865 € - 140,1013 € | 1003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Bianco
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
64,8487 € - 81,0642 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Bianco
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
103,6197 € - 115,1481 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
281,7877 € - 281,7877 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
64,4693 € - 80,6036 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Bianco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
112,0865 € - 140,1013 € | 1278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Grigio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
64,8487 € - 81,0642 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
120,7158 € - 150,8846 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Bianco
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
119,3205 € - 149,1371 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Bianco
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
110,3118 € - 122,5717 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
239,9415 € - 252,5671 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
120,7158 € - 150,8846 € | 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Grigio
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
119,3205 € - 149,1371 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Grigio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
291,9478 € - 307,2964 € | In produzione |
0.118 in
3.0 mm
|
Bianco
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
149,4215 € - 175,7972 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
111,6123 € - 124,0077 € | 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare